- Accueil
- Optimisation commerciale
- Solutions
- Solutions d'ingénierie
- Centre technique d'ancrage
Centre technique d'ancrage
Ressources pour les applications d'ancrage
Les concepteurs, les rédacteurs de devis et les entrepreneurs font confiance à Hilti pour leur offrir les meilleurs systèmes d'ancrages mécaniques et chimiques de l'industrie. Cela s'explique par le fait qu'aucun autre fabricant ne combine un développement des produits d'avant-garde à des décennies de commentaires concrets et d'expérience sur le terrain. Cela signifie que chaque cheville mécanique, chaque vis d’ancrage réutilisable et chaque ancrage adhésif a été conçu dans un climat de confiance et de sécurité.
Applications de conception d'ancres
ANCRAGE DOUBLE ACTION KWIK-X
La simplicité d'un ancrage mécanique et les performances élevées d'un adhésif
Gagnez du temps sur le chantier et réduisez le risque d'erreur de l'installateur avec le système Kwik-X, composé de la capsule Kwik-HUS (KHC) et de l'ancrage à vis Kwik HUS-EZ, Kwik-X est le seul système à double action sur le marché.
Améliorer l'installation des ancres
Fixez les ancres plus facilement, plus rapidement et de manière plus sûre avec le système Hilti SafeSet de nouvelle génératio
Économisez jusqu'à 60 % sur le temps d'installation en éliminant le nettoyage des trous avec le « pack aspirateur » VC 140 et un foret creux Hilti, le seul système conçu pour travailler dans le béton humide sans réduction de charge.
Éliminez les conjectures sur l'injection appropriée du mortier avec le distributeur intelligent HDE 500 qui communique le dosage de distribution approprié et vous permet de savoir quand un remplacement est nécessaire.