- Accueil
- Optimisation commerciale
- Solutions
- Solutions d'ingénierie
- Centre technique coupe-feu
- Avis d'ingénieurs sur les systèmes coupe-feu
Les jugements techniques de coupe-feu rendus simples
Nouveau processus de jugement technique numérique pour les applications de coupe-feu
Faites l'expérience d'un processus de jugement technique numérique amélioré pour les applications de coupe-feu avec la nouvelle Hilti Construction Platform, comprenant une interface intuitive et facile à utiliser où vous pouvez soumettre, suivre et stocker vos demandes de jugement technique.
L'accès à tout moment et en tout lieu aux jugements techniques
Le nouveau processus de jugement technique numérique de Hilti pour les applications de coupe-feu est un moyen rationalisé et en libre-service de créer un nouveau jugement technique, de soumettre des révisions à des jugements techniques déjà réalisés ou de se connecter à l'équipe d'ingénieurs de Hilti pour obtenir une assistance supplémentaire. C'est une façon supplémentaire pour Hilti d'être là pour vous, du début à la fin.
Application sélecteur de coupe-feu
Passez moins de temps à demander et à gérer des avis techniques
Il est facile de demander un jugement technique (EJ) sur le chantier, sur la route ou au bureau avec la nouvelle application mobile Firestop Selector. Bénéficiez d’un accès direct à l’équipe de conception de la protection incendie d’Hilti (FPDT) pour un nouvel EJ, une révision d’EJ, un EJ identique ou des questions. Comme la plateforme de construction Hilti, l’application Firestop Selector propose des EJ pour les pénétrations, les joints ou les applications de barrière coupe-feu périphérique (bord de dalle) avec des menus déroulants simples pour détailler les conditions du site.
L’application Firestop Selector peut également être utilisée pour suivre l’état d’avancement d’une demande ou d’une question sur les EJ, ou pour envoyer et consulter les commentaires du FPDT. Les utilisateurs de l’application Firestop Selector peuvent également télécharger des documents (photos, croquis, dessins) et récupérer le dessin EJ final sur l’application mobile.
Questions fréquemment posées (FAQs)
Pour commencer
Q: Comment dois-je procéder pour utiliser le Sélecteur de produits coupe-feu ?
R: Si vous êtes déjà inscrit(e) sur Hilti en ligne, vous pouvez vous rendre sur la plateforme de construction Hilti et vous connecter en utilisant vos informations d’identification existantes. Si vous n’êtes pas inscrit(e), sélectionnez le lien « Inscription ». De plus, si vous pensez être inscrit(e) mais que vous avez oublié votre mot de passe, sélectionnez le lien « Mot de passe oublié ».
Plateforme de construction Hilti
Q : Que puis-je faire sur la plateforme de construction Hilti ?
R : Lorsque vous accédez à la plateforme de construction Hilti pour la première fois, vous verrez cinq (5) options vous permettant de bénéficier d’une gamme de services et de fonctionnalités allant des appréciations techniques à la recherche et aux soumissions de systèmes coupe-feu :
- Nouvelle demande d’appréciation technique
- Révision de la demande d’appréciation technique
- Consultez un ingénieur spécialisé en protection-incendie chez Hilti
- Sélecteur de produits coupe-feu
- Générateur de soumissions