Goujons de cisaillement

Renforcement d'une structure de béton existante

shear dowels

Le renforcement d'une structure de béton existante en utilisant des goujons de cisaillement est une application fondamentale concernant les barres d'armature postscellées. Bien qu'elle soit couramment exécutée pour améliorer la performance des dalles de béton et des structures soumises à des séismes et à des forces sismiques, l'application ne se limite pas aux zones géographiques qui sont confrontées à ces conditions. Les goujons de cisaillement sont généralement utilisés pour s'opposer au cisaillement de l'interface dans tout le plan de cisaillement, à la surface bouchardée de joint entre le béton existant et le nouveau. Le principal mode de cisaillement, le frottement le long de la surface irrégulière, est permis par les goujons de cisaillement qui fixent les surfaces l'une à l'autre. Par conséquent, l'hypothèse de conception standard est que les goujons de cisaillement sont placés en traction directe en raison du mouvement latéral du plan de cisaillement irrégulier.

Hilti propose les deux seuls systèmes d'ancrage adhésif homologués ICC-ES, à savoir HIT-HY 200 et HIT-RE 500 V3, pour le développement des barres d'armature postscellées conformément à l'AC308. Hilti fournit également le seul logiciel de conception de barres d'armature postscellées, PROFIS Rebar, qui permet de concevoir avec rapidité et précision des applications de barres d'armature postscellées conformes au code IBC.

shear dowels selector

Partager

En poursuivant votre navigation sur ce site et notre application mobile, vous acceptez l’utilisation de Cookies et de technologies similaires (comme les Audiences personnalisées sur notre page Facebook) pour optimiser votre expérience sur Hilti Online.
Pour en savoir plus et paramétrer les cookies, cliquez ici.

Contactez-nous
Contactez-nous