- Accueil
- Optimisation commerciale
- Solutions
- Solutions d'ingénierie
- Centre technique supports modulaires
Système de support modulaire
Une solution unique pour vos besoins d'installation
Facile à concevoir et simple à assembler, le système MT de Hilti offre une solution intégrée avec du matériel, des logiciels et des services pour les systèmes de support mécanique, électrique et industriel.
Que vous planifiez des installations MEP telles que des supports de tuyaux et de chemins de câbles, ou des plates-formes d'accès et des planchers intégrés pour des projets énergétiques et industriels, vous aurez seulement besoin d'un système MT polyvalent, léger et très efficace.
Avantages du système de support modulaire de Hilti
Productivité et flexibilité
Le système modulaire de Hilti offre plusieurs améliorations clés par rapport aux applications soudées traditionnelles afin que vous puissiez faire plus avec moins.
En savoir plus sur les supports modulaires par rapport aux supports soudésRéglages faciles sur place
L'installation et les adaptations sur site des composants MT sont plus intuitives et transparentes grâce aux connecteurs Twist-Lock innovants de Hilti.
Résistant aux vibrations et à la corrosion
Avec un revêtement zinc-magnésium de pointe, les systèmes modulaires de Hilti sont conçus pour offrir une résistance optimale à la corrosion pour une exposition à l'intérieur comme à l'extérieur.
En savoir plus sur la conception résistante à la corrosion de HiltiCONÇU POUR DURER
Une résistance à la corrosion de pointe grâce à un revêtement de zinc-magnésium
Le système MT de Hilti est conçu pour offrir une résistance optimale à la corrosion, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Pour l'exposition intérieure, les profilés sont galvanisés au Sendzimir et les connecteurs et plaques de base sont électro-galvanisés. La solution pour l'extérieur combine le zinc galvanisé à chaud pour les composants tels que les connecteurs et les plaques de base, et le zinc-magnésium pour les profilés. Cliquez ci-dessous pour en savoir plus sur les conceptions résistantes à la corrosion de Hilti.
ASSEMBLAGE SANS SOUDURE
Conçu pour améliorer la productivité, la flexibilité, et la sécurité
Avec le système MT de Hilti, vous pouvez combiner de façon simple et transparente tous vos services publics de la MEP dans une seule structure de support conçue pour une efficacité optimale.
L'installation des composants MT est intuitive et transparente grâce aux connecteurs Twist-Lock innovants qui sont insérés dans le canal de la jambe de force d'une seule main par un mouvement de "poussée et torsion".
Les supports modulaires Hilti peuvent également être prédécoupés, assemblés et pré-assemblés sur le site pour une construction plus rapide que les systèmes de support soudés traditionnels. Cliquez ci-dessous pour en savoir plus sur les avantages du système de support modulaires Hilti par rapport aux méthodes traditionnelles soudées.