Ajouté au panier
Ajouté au panier
Afficher le panier d’achats

Aperçu des produits coupe-feu – partie III

Méthodes d’essai et d’évaluation

Hilti propose plus de 1 050 systèmes éprouvés qui représentent chacun une solution pour les joints et les pénétrations des murs ou des planchers coupe-feu. Ces solutions ont prouvé qu’elles aident à minimiser les dommages causés par le feu et à assurer la sécurité des personnes. La norme d'essai ASTM E814 (UL 1479) s'applique aux pénétrations et la norme ASTM E1966 (UL 2079), aux joints. D’autres normes s'appliquent également aux produits coupe-feu, notamment cUL-S115-05M (essai d’ensembles coupe-feu pour le Canada), ASTM E84 (propagation des flammes et dégagement de fumée) et ASTM E2307 (joints de périmètre). Dans certains cas, des avis d'ingénieurs peuvent être requis pour aborder les situations où un système homologué n'a pas encore été approuvé. Les avis d'ingénieurs sont des recommandations officielles qui se fondent sur des systèmes homologués auparavant et, selon les directives de l'IFC, ils doivent être fournis par un personnel technique qualifié.    

Code du bâtiment

Les codes du bâtiment locaux et nationaux sont à l'origine des produits coupe-feu et de leur installation obligatoire dans l'industrie de la construction immobilière. Ces codes sont rédigés par une entité fédérale, puis adoptés par les provinces et territoires et les administrations locales. À l’échelle locale, les directeurs de la construction sont chargés de faire en sorte que la conception des plans et les procédés de construction respectent des codes. Dans le code IBC (International Building Code), les articles figurant au tableau ci-dessous traitent des coupe-feu.

Sauver des vies par l’innovation et l’éducation

La qualité supérieure des produits coupe-feu Hilti contribue à ce que la propagation du feu, de la fumée et des gaz toxiques soit limitée aux compartiments coupe-feu, afin de prévenir les pertes tragiques en vies humaines ainsi que les dommages matériels. Grâce à une combinaison de produits, de logiciel et de services innovants, Hilti est en mesure d'offrir la solution la plus complète qui soit en matière de systèmes coupe-feu. 

Hilti est prêt à se tenir à vos côtés tout au long du processus de protection contre les incendies, qu'il s'agisse de vous aider quant aux spécifications, de trouver un installateur professionnel de coupe-feu indépendant certifié au moyen du programme d'entrepreneur spécialisé en sécurité incendie accrédité par Hilti (HAFSC), de consigner les installations de coupe-feu à l'aide du logiciel CFS-DM, ou encore de préparer votre équipe et votre chantier en vue de l'inspection. Vous pouvez compter sur Hilti pour vous offrir le soutien et l'expertise nécessaires sur le chantier de construction. Disposant d’une formation de pointe, les divers intervenants de Hilti (spécialistes de la protection contre les incendies, ingénieurs externes et équipe interne d’ingénieurs en protection contre les incendies) sont prêts à vous aider à choisir les systèmes et les produits qui répondent le mieux aux exigences de votre projet.

building year and requirements

Partager

Log in to proceed
Besoin d'aide ? Contactez-nous
Inscrivez-vous maintenant
Contactez-nous
Contactez-nous