Ajouté au panier
Ajouté au panier
Afficher le panier d’achats

Manchons coupe-feu à sceller CFS-CID

La première solution coupe-feu de l’industrie pour les tuyaux de 8 et 10 po

CFS CID drop in firestop device

Plano, Texas – le 17 juillet 2017 – Hilti simplifie la protection contre les incendies avec le lancement des nouveaux manchons coupe-feu à sceller CFS-CID, les premiers et les seuls manchons à sceller pour les tuyaux de 8 et 10 po dans les applications exigeant de gros tuyaux comme pour le drainage de l’eau. Ces nouvelles solutions coupe-feu en une étape conviennent aux tuyaux de PVC et métalliques isolés de 8 po et aux tuyaux métalliques de 8 et 10 po. Aucune étanchéification supplémentaire n’est requise. Les manchons coupe-feu CFS-CID de Hilti sont offerts en hauteurs de 6, 8, 10, 12 et 14 po.

Contrairement aux méthodes traditionnelles, l’installation des manchons CFS-CID de 8 et 10 po de Hilti ne nécessite qu’un travailleur, ce qui accroît la productivité sur le chantier et réduit les coûts de main-d’œuvre. Les manchons à sceller sont prêts à utiliser dès leur sortie de l’emballage, et le processus d’installation est simple, ce qui contribue à réduire les chances de retarder un projet en raison d’inspections échouées.

Les manchons coupe-feu à sceller CFS-CID de 8 et 10 po conviennent aux nouvelles constructions immobilières et aux tuyaux de PVC, de métal et de métal avec isolation, et ils n’ont pas de date d’expiration (durée de stockage illimitée).

Avec cette solution, Hilti conserve la gamme la plus complète de produits et de services pour la sécurité incendie mécanique.

Pour de plus amples renseignements sur les manchons coupe-feu à sceller CFS-CID de 8 et 10 po, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle Hilti. Pour les États-Unis, appelez Hilti, Inc. au 1-800-879-8000 ou visitez le site www.hilti.com; pour le Canada, appelez Hilti (Canada) Corporation au 1-800-363-4458 ou visitez le site www.hilti.ca.

*Certaines restrictions s’appliquent. Communiquez avec Hilti pour obtenir de plus amples renseignements.

À propos de Hilti

Hilti est un chef de file mondial de la fabrication et de la distribution d’outils et de systèmes de fixation novateurs, spécialisés et de qualité pour les professionnels. En Amérique du Nord, l’entreprise compte plus de 1 500 gestionnaires de comptes et ingénieurs disposant d’une formation complète ainsi que 1 300 autres employés. Les compétences de Hilti touchent le scellement au pistolet, le perçage et la démolition, les outils sans fil, le forage et le sciage au diamant, le mesurage, la sécurité incendie, le vissage, l’ancrage adhésif et mécanique ainsi que le supportage.

About Hilti, Inc.

Hilti is a world-leading manufacturer and supplier of quality, innovative and specialized tools and fastening systems for the professional user. With more than 1,700 highly trained Hilti account managers and engineers throughout North America and an additional 1,300 Hilti employees nationwide, Hilti expertise covers the areas of powder actuated fastening, drilling and demolition, cordless, diamond coring and cutting, measuring, firestopping, screw fastening, adhesive and mechanical anchoring, and strut and hanger systems.

Pour en savoir plus

Partager

Notre réponse Pour en savoir plus

Contactez-nous
Contactez-nous