Se tourner vers de nouvelles applications commerciales

Hilti dévoile 39 produits innovants qui démontrent un leadership continu dans les systèmes de fixation et de coupe-feu

  • Hilti élargit son portfolio de produits sans fil de classe mondiale dans le domaine du travail des métaux
  • Les outils de coupe sans fil pour le métal les plus puissants du marché
  • Premier joint coupe-feu préformé dédié à la construction de tabliers métalliques
  • Nouvel outil de fixation sans fil
Se tourner vers de nouvelles applications commerciales

PLANO, Texas – le 28 janvier 2020 – Hilti Inc, une entreprise commerciale de technologie, de logiciels et de services axée sur la construction, a lancé une série de 39 nouveaux outils, systèmes et accessoires. Les dernières innovations de Hilti affirment l'engagement de la marque à fournir des solutions de productivité à la construction commerciale avec le lancement de leurs premiers outils de travail des métaux sans fil. À la fois, Hilti continue de renforcer sa position de leader dans les solutions de fixation et les systèmes coupe-feu. La nouvelle gamme comprend également les outils de coupe sans fil les plus puissants du marché, et la première solution de coupe-feu préformée conçue spécifiquement pour la construction de tabliers métalliques, Top Track Seal CFS-TTS MD. Ce lancement intervient juste après l'introduction du premier burineur sans fil au monde, le TE 500-A36, en décembre.

Systèmes de fixation directe élargis

Lorsqu'il s'agit de suspendre des câbles de données sensibles ou de guider des câbles MC ou des tuyaux EMT sur votre chantier, la gamme améliorée de fixations électriques Hilti est parfaite pour les applications quotidiennes dans le domaine de l'électricité et des télécommunications. Des éléments sont disponibles pour nos outils actionnés par la poudre (DX) et notre plate-forme à batterie (BX).

La première solution coupe-feu préformée

La première solution coupe-feu préformée, Top Track Seal CFS-TTS MD, est conçue spécifiquement pour la construction de tabliers métalliques. Elle offre un coupe-feu étanche à la fumée et au bruit pour les joints de tête de mur entre le rail supérieur et le gypse sur les dalles de tabliers métalliques ondulés et les tabliers de toits métalliques. Conçu comme une solution flexible pour différentes tailles de rails dans toutes les applications de construction de tabliers métalliques, le Top Track Seal MD élimine le besoin de bourrer et de pulvériser les joints de tête de mur. Il suffit de seller votre rail avec le Top Track Seal MD, de le fixer et de remplir les cannelures avec nos bouchons ou recouvrements préformés. Pas de calfeutrage, de spray ou de laine minérale, et zéro gaspillage.

Les solutions sans fil de découpe des métaux les plus puissantes du marché

Les cisailles sans fil à double coupe SSH 6-A22 et la grignoteuse de métaux SPN 6-A22 sont les solutions de coupe sans fil les plus puissantes du marché. Compatible avec cinq lames de coupe différentes, la cisaille à double coupe utilise deux arêtes de coupe distinctes pour retirer de fines bandes de matériau et est équipée d'un "coupe-copeaux" pour terminer la coupe sans aucun autre outil nécessaire. Le grignoteur fonctionne comme un poinçon et une matrice miniature en mouvement rapide, enlevant rapidement les petits morceaux de métal avec une précision et une exactitude extrêmes. La rotation de la tête à 360 degrés la rend particulièrement efficace sur les courbes, les arcs et les cercles. Trois têtes de coupe compatibles en font le grignoteur de tôle le plus polyvalent de l'industrie.

Hilti élargit son portfolio de produits sans fil de classe mondiale dans le domaine du travail des métaux

Simplifiez le travail et la finition des métaux avec trois nouveaux outils de travail des métaux sans fil: la ponceuse à bande sans fil GTB 6X-A22, la polisseuse sans fil GPB 6X-A22 et la lime à bande sans fil GFB 6X-A22. Les outils sont conçus pour fabriquer de l'acier inoxydable, de l'acier doux, de l'aluminium, du laiton, du cuivre et du titane. Ils constituent un complément parfait à la caisse à outils des professionnels de la construction. Ils augmentent la productivité en supprimant le besoin d'outils avec des cordons électriques ou des tuyaux pneumatiques.

Outils 12V sans fil: Une vie plus longue et plus de temps d’exécution

Grâce aux améliorations apportées pour augmenter le nombre d'applications réalisées par jour, la visseuse à choc sans fil 12V SID 2-A12, le tournevis sans fil SFD 2-A12 et le marteau perforateur sans fil SF 2H-A12 sont conçus pour durer. Ils sont équipés de moteurs sans balais et offrent jusqu'à 50 % de travail supplémentaire par charge lorsqu'ils sont associés à la nouvelle batterie B12V de 4,0 Ah. En gardant le confort à l'esprit, la conception est dotée d'une poignée compacte et ergonomique, ce qui contribue à réduire la fatigue sur le chantier. Conçue pour les travaux de pré-fabrication et de finition, cette famille d'outils est le complément idéal de votre boîte à outils pour le perçage de trous ou la fixation contrôlée.

Coupez des conducteurs et des fils de haubanage de plus grand diamètre en quelques secondes

Conçu pour couper rapidement et facilement les conducteurs ACSR, les fils de haubanage à très haute résistance (EHS) et les tiges de terre, le coupe-fil hydraulique sans fil NCT 45-A22 possède une tête rotative de 350 degrés lui permettant d'effectuer des coupes dans des endroits difficiles. La conception légère et ergonomique favorise la sécurité et améliore les performances, tout en vous permettant de gagner de la place dans votre boîte à outils.

La scie alternative offre une puissance extrême

Conçue pour les travaux de démolition les plus lourds, la nouvelle scie alternative SR 30 est conçue pour vous donner une prise ferme à deux mains pour trancher facilement les métaux, bois et matériaux de construction les plus résistants. La scie présente une ergonomie avancée avec la technologie de réduction active des vibrations (AVR) pour un confort accru de l'opérateur, et la pince à lame sans clé réimaginée améliore la productivité avec des changements de lame rapides et faciles.

Portfolio élargi de scies sauteuses sans fil

La scie sauteuse sans fil SJT 6-A22 élargit la gamme de scies sauteuses sans fil de Hilti et est parfaite à la fois pour les coupes de série et pour les travaux de précision et de détail. Il peut s'attaquer aux coupes les plus difficiles - comme le biseautage jusqu'à 45 degrés, ou la coupe rapide dans le bois avec trois niveaux d'action orbitale. Alimentée par la batterie 22V de Hilti, cette scie sauteuse surpasse la plupart des outils filaires de ce type.

Des mèches de carottage de maçonnerie pour tout projet

Hilti a élargi la sélection de ses mèches de carottage au diamant. Les professionnels de la construction peuvent choisir la gamme qui répond le mieux à leurs besoins en matière de performance, de productivité et de prix. Associés au moteur de carottage Hilti DD 110 ou DD 150 et au système d'aspiration Hilti, les mèches de maçonnerie SPX-L, SP-L et P-L sont optimisés pour le carottage au diamant à sec dans les matériaux de base de maçonnerie. La nouvelle gamme de mèches de carottage de maçonnerie de Hilti a ce qu’il faut pour votre prochain projet.

Carotter le béton précontraint avec facilité

Le forage à travers le béton précontraint, creux et grillagé est difficile, mais l'espacement unique des segments de la mèche de carottage SP-U permet de réaliser les travaux les plus difficiles. Dotés d'une nouvelle matrice de diamant, de diamants de haute qualité de taille optimale et de notre technologie Equidist, les couronnes SP-U offrent une combinaison unique de vitesse de coupe élevée et de longue durée de vie, ce qui les rend assez résistantes pour répondre aux exigences les plus difficiles de vos chantiers.

Un nettoyage plus rapide lors du carottage

Le carottage à travers des rails de cloison sèche vient de devenir jusqu'à 40% plus rapide grâce au collecteur d'eau de rails de cloison sèche WCS-D. Spécialement conçu pour s'adapter aux rails de 3-5/8" et 6", le WCS-D offre la possibilité de forer à travers les rails de cloison sèche tout en utilisant le système de gestion de l'eau Hilti WMS 100 qui collecte et recycle le coulis de béton. Ajoutez cette amélioration à votre WMS 100 et améliorez votre productivité en passant moins de temps à gérer l'approvisionnement en eau, le coulis et le dépoussiérage.

La puissance rencontre la productivité au simple toucher d'un bouton

Découvrez l'efficacité à son meilleur avec la nouvelle unité d'alimentation automatique pour aider au carottage. Il suffit de fixer le DD AF-CA au DD 350-CA ou au système de carottage DD 500-CA et d'appuyer sur Start. La fonction améliorée de démarrage automatique permet d'optimiser le démarrage des trous en fonction du diamètre des mèches de carottage, et une nouvelle fonction permet aux opérateurs de carotter dans les vides et les matériaux en vrac. Avec le DD AF-CA, accomplissez diverses tâches à une distance sûre et laissez l'outil se charger seul du carottage.

Poursuite de l'évolution du forage et du contrôle intégré de la poussière pour l'installation des ancrages et des barres d'armature

Les mèches creuses les plus productives, les TE-YD et TE-CD, sont maintenant disponibles dans la gamme d'applications la plus large jamais offerte, avec de nouveaux diamètres et longueurs. Lors du forage avec les mèches creuses TE-CD et TE-YD de Hilti, la poussière est enlevée avec le système d'aspiration Hilti, ce qui rend obsolète le nettoyage des trous avant l'injection d'adhésifs et permet donc un forage plus rapide et un environnement de travail pratiquement sans poussière. Améliorez votre forage pour l'installation d'ancrages et de barres d'armature en ajoutant les mèches creuses de Hilti à votre prochain projet d'ancrage chimique.

Vitesse de forage jusqu'à 20% plus rapide

Fournissant jusqu'à 20 % de travail en plus par charge et forant jusqu'à 25 % plus vite que le modèle précédent, le marteau perforateur sans fil offre une grande polyvalence avec une utilisation universelle dans le bois, la maçonnerie, le métal et d'autres matériaux. L'outil est doté d'un contrôle actif du couple (ATC) et contribue à améliorer la sécurité en arrêtant le fonctionnement de l'outil s'il est bloqué lors du forage ou du vissage . Avec le SF 6H-A22, vous bénéficierez de performances et d'une sécurité accrues sans sacrifier la durée de vie de l'outil.

La solution ultime pour le transport sur les chantiers

Le nouveau camion à bras pliable REDiPAK va redéfinir la façon dont vous travaillez avec ses solutions de transport hors des sentiers battus. Conçu spécialement pour les entrepreneurs, cette structure polyvalente à trois étages peut supporter des poids lourds et tenir une collection infinie d'éléments essentiels pour le chantier.

Mise à niveau instantanée: Adaptateur de chargeur DeWalt*

Lorsqu'il s'agit d'accrocher des cloisons sèches, l'utilisation de vis en bandes permet une installation plus rapide, une manipulation plus sûre et une réduction de gaspillage. Dans le passé, les systèmes en bandes devaient correspondre à votre outil, mais maintenant, avec l'adaptateur de chargeur SD-DWA, vous pouvez instantanément mettre à niveau votre outil sans fil DeWalt DCF620 avec le système plus efficace et innovant de chargeur et de vis en bande SD M2 de Hilti.

*DeWalt est une marque déposée de Stanley Black and Decker.

Meilleure garantie d’outils de l’industrie

Dédié à aider ses clients à améliorer leur productivité, Hilti offre des outils innovants pour les professionnels, y compris la meilleure garantie et les meilleurs services de l'industrie. Les outils Hilti bénéficient de la meilleure garantie de l’industrie* - 20 ans de réparation ou de remplacement des pièces défectueuses; deux ans de réparation sans frais, y compris l'usure et la détérioration; et un délai d'exécution garanti de 1 jour pour les réparations - et est entièrement disponible pour les clients qui bénéficient de la flexibilité et du service sans précédent de la Gestion de Parc Hilti.

*Tool warranty. Some limitations apply. Contact Hilti for details.

À propos de Hilti Inc.

Hilti est l'un des leaders mondiaux dans la fourniture d'outils, de systèmes de fixation et de solutions logicielles de haute qualité, innovants et spécialisés pour l'utilisateur professionnel. Avec plus de 3 800 gestionnaires de comptes, ingénieurs et employés Hilti hautement qualifiés dans toute l'Amérique du Nord, l’expertise de Hilti couvre les domaines de la fixation à poudre, du forage et de la démolition, du carottage et du taillage au diamant, de la mesure, du coupe-feu, du vissage, de l’ancrage adhésif et mécanique, des systèmes de jambe de force et de suspension, et des solutions pour la productivité du parc d’outils, ainsi que la santé et la sécurité des travailleurs.

Partager