Ajouté au panier
Ajouté au panier
Afficher le panier d’achats

Télémètre laser PD-CS

Une façon plus intelligente de prendre des mesures

PD-CS application

Plano, Texas – le 20 octobre 2017 – Numérisez le processus entier de prise de mesures avec le nouveau télémètre laser PD-CS de Hilti. Au moyen d’un module laser intégré pour prendre et enregistrer les mesures directement sur les photos prises par sa caméra numérique interne, le télémètre laser PD-CS de Hilti aide les entrepreneurs et les superviseurs de chantier à accroître leur productivité, et il élimine le besoin d’avoir plusieurs appareils, y compris du papier et des crayons. 

Le PD-CS de Hilti permet à l’utilisateur de mesurer des distances pouvant atteindre 656 pi (200 m) à un degré de précision de +/- 0.04 po (1 mm) et d’ajouter un contexte aux données stockées au moyen de photos ou de texte. Il est ensuite possible de transmettre les renseignements recueillis dans un seul rapport au format PDF ou dans un tableur (CVS) au moyen d’une connexion Bluetooth, Wi-Fi ou Micro USB.

Les deux caméras de 5 mégapixels avec capacités de zoom du PD-CS de Hilti simplifient grandement la localisation d’une cible à l’extérieur ou sur de longues distances. L’utilisateur peut, entre autres applications, prendre des mesures directes et indirectes et calculer la superficie et le volume. Il peut facilement ajouter des notes aux mesures et aux photos, et créer des dossiers de projet pour différents chantiers.

Le PD-CS de Hilti utilise une technologie Android et possède un écran tactile couleur qui peut être utilisé même en portant des gants de travail. Il est doté d’une mémoire de 8 Go et peut stocker jusqu’à 6 000 mesures accompagnées de photos. L’appareil est muni d’une batterie Li-ion intégrée ayant une autonomie de dix heures.

De plus, le nouveau télémètre laser PD-CS de Hilti est couvert par la Garantie d’outils Hilti 20/2/1 qui consiste en la réparation ou le remplacement des pièces défectueuses pendant 20 ans, la réparation sans frais pendant 2 ans, y compris des pièces d’usure, et la garantie d’un délai de réparation d’une journée. * 

Pour de plus amples renseignements sur le PD-CS de Hilti, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle Hilti. Pour les États-Unis, appelez Hilti, Inc. au 1-800-879-8000 ou visitez le site www.hilti.com; pour le Canada, appelez Hilti (Canada) Corporation au 1­800­363­4458 ou visitez le site www.hilti.ca.

*Certaines restrictions s’appliquent. Communiquez avec Hilti pour obtenir de plus amples renseignements. 

À propos de Hilti

Hilti est un chef de file mondial de la fabrication et de la distribution d’outils et de systèmes de fixation novateurs, spécialisés et de qualité pour les professionnels. En Amérique du Nord, l’entreprise compte plus de 1 500 gestionnaires de comptes et ingénieurs disposant d’une formation complète ainsi que 1 300 autres employés. Les compétences de Hilti touchent le scellement au pistolet, le perçage et la démolition, les outils sans fil, le forage et le sciage au diamant, le mesurage, la sécurité incendie, le vissage, l’ancrage adhésif et mécanique ainsi que le supportage.

Partager

Contactez-nous
Contactez-nous