Hilti introduit les fixations intelligentes

l'innovation simplifie l'identification et la documentation des installations d'ancrage

PLANO, Texas – Le 5 février 2020 – Hilti, un leader mondial fournissant des outils, des technologies, des logiciels et des services innovants au secteur de la construction commerciale, a lancé les fixations connectées (c'est-à-dire "intelligentes"), permettant une identification unique et une documentation numérique sur le chantier. L'annonce, faite lors d'une conférence de presse à Las Vegas dans le cadre du salon World of Concrete, affirme la position de leader de la marque et son investissement dans le voyage du changement numérique, y compris l'Internet des objets (« Internet of Things »).

Il suffit d'utiliser l'application Hilti Connect, de scanner le code avec votre éléphone intellignet et de visualiser les détails des fixations installées

Documenter chaque ancrage, vis et boulon installés à la main peut être long et inefficace. La technologie exclusive Tracefast de Hilti offre aux prescripteurs et aux entrepreneurs une solution facile à utiliser et plus productive. Un code de matrice de données (DMC) rend chaque attache identifiable et traçable de manière unique. Il suffit d'utiliser l'application Hilti Connect, de scanner le code avec votre éléphone intellignet et de visualiser les détails des fixations installées. Tracefast exploite l'Internet des objets et offre un nouveau niveau de contrôle et un accès numérique aux instructions de réglage, aux documents de formation et d'inspection et aux certifications pertinentes. 

« Alors que l'Internet des objets transforme l'industrie de la construction, notre portfoio de produits continuera à s'élargir et à façonner des possibilités d'applications et de services plus larges", a déclaré Muthu Manohar, Directeur principal de la fixation et de la protection chez Hilti North America. « Les ancrages connectés sont une autre extension de cette valeur que seul Hilti est en mesure de fournir. L'identification des ancrages que nous mettons sur le marché ouvre maintenant la voie à l'augmentation de la productivité sur les chantiers tout au long de la chaîne d'application, aide à assurer la traçabilité dès la conception et la commande jusqu'à l'installation, et finalement à des produits plus "intelligents".  Cette technologie est utile avec la tendance croissante des inspections sur les applications critiques pour la sécurité. »

Ces dernières années, Hilti a réalisé d'importants investissements pour numériser le secteur de la construction et simplifier le flux de travail pour les entrepreneurs grâce à ses innovations, notamment des outils intelligents, le système de gestion des actifs ON!Track et des outils de configuration avancés.

À propos de Hilti Inc.

Hilti est l'un des leaders mondiaux dans la fourniture d'outils, de systèmes de fixation et de solutions logicielles de haute qualité, innovants et spécialisés pour l'utilisateur professionnel. Avec plus de 3 800 gestionnaires de comptes, ingénieurs et employés Hilti hautement qualifiés dans toute l'Amérique du Nord, l’expertise de Hilti couvre les domaines de la fixation à poudre, du forage et de la démolition, du carottage et du taillage au diamant, de la mesure, du coupe-feu, du vissage, de l’ancrage adhésif et mécanique, des systèmes de jambe de force et de suspension, et des solutions pour la productivité du parc d’outils, ainsi que la santé et la sécurité des travailleurs. 

Partager