Ajouté au panier
Ajouté au panier
Afficher le panier d’achats

La solution pour profilé totale

pour que votre travail soit toujours parfai

Hilti Total Track Solution

Plano, Texas – le 20 septembre 2017 – La marque de confiance dans le domaine de la protection contre les incendies propose une solution révolutionnaire pour les entrepreneurs en finition intérieure : la solution pour profilé totale de Hilti.

La solution pour profilé totale (TTS) de Hilti est préassemblée, de sorte que vous scellez les joints de cloisons sèches en même temps que vous installez vos profilés. Il n’est plus nécessaire de revenir en arrière pour appliquer du mastic sur les joints. Cette solution efficace dès la pose élimine le recours aux matériaux d’étanchéité et aux aérosols salissants en même temps que les problèmes qui vont avec, comme le nettoyage des surfaces et la retrait des matériaux. Vous n’avez qu’à assembler votre profilé avec la solution TTS, à l’installer et le tour est joué. Pas de dégâts, pas de gaspillage.

Ce système polyvalent pour le haut des murs peut être utilisé avec tout profilé pour obtenir les cotes pour le feu, la fumée et l’indice de transmission du son en remplissant l’espace entre les profilés métalliques et les imperfections du béton.

Les entrepreneurs en finition intérieure constateront que l’installation simple et rapide accroît la productivité comparativement aux méthodes traditionnelles d’étanchéification. De plus, il est conçu pour faciliter l’inspection avec un produit reconnaissable conformément aux spécifications.

Le joint coupe-feu pour profilé CFS-TTS et le nouveau joint coupe-fumée et acoustique CS­TTS SA sont offerts en dimension de 3 5/8 po et OS qui est une solution polyvalente pour n’importe quelle taille de profilé.

Les deux produits sont offerts en sections de 10 pieds qui se coupent facilement à la bonne longueur, et les pièces peuvent être posées en série, une après l’autre, ce qui élimine pratiquement les rebuts et les pertes.

Mise à l’essai selon la norme UL la plus récente (2079, 5e édition) pour en vérifier les propriétés de mobilité et d’étanchéité, la solution pour profilé totale de Hilti allie parfaitement installation facile et rendement.

Pour de plus amples renseignements sur la solution pour profilé totale de Hilti, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle Hilti. Pour les États-Unis, appelez Hilti, Inc. au 1­800-879-8000 ou visitez le site www.us.hilti.com; pour le Canada, appelez Hilti (Canada) Corporation au 1-800-363-4458 ou visitez le site www.hilti.ca.

À propos de Hilti

Hilti est un chef de file mondial de la fabrication et de la distribution d’outils et de systèmes de fixation novateurs, spécialisés et de qualité pour les professionnels. En Amérique du Nord, l’entreprise compte plus de 1 500 gestionnaires de comptes et ingénieurs disposant d’une formation complète ainsi que 1 300 autres employés. Les compétences de Hilti touchent le scellement au pistolet, le perçage et la démolition, les outils sans fil, le forage et le sciage au diamant, le mesurage, la sécurité incendie, le vissage, l’ancrage adhésif et mécanique ainsi que le supportage.

Partager

Notre réponse Pour en savoir plus

Contactez-nous
Contactez-nous