Ajouté au panier
Ajouté au panier
Afficher le panier d’achats

La gamme élargie d’aspirateurs universels Hilti

Renforcez votre stratégie de dépoussiérage

Plano, Texas – le 20 septembre 2017 – Hilti élimine rapidement la poussière avec sa gamme récemment élargie d’aspirateurs universels. Avec un choix de sept modèles différents, les aspirateurs universels Hilti offrent puissance et polyvalence aux professionnels, effectuant un dépoussiérage complet quelles que soient les conditions sur le chantier.

Jumelés aux outils électriques et accessoires de Hilti, les aspirateurs universels Hilti complètent un système exhaustif d’élimination de la poussière pour aider les professionnels de la construction à réduire leur exposition à la poussière et à accroître leur productivité et, le cas échéant, il se conforme au règlement de l’OSHA en matière d’exposition à la silice cristalline respirable.

Les aspirateurs universels Hilti sont idéals pour extraire la poussière générée par les outils de meulage, de coupage, de tronçonnage, de perçage et de forage, pour éliminer les boues produites par les applications de forage à l’eau et pour nettoyer les débris secs et humides. Conçus avec un boîtier, des roues et des accessoires solides, les aspirateurs universels Hilti sont fabriqués pour résister aux pires conditions de chantier. Même le vidage du réservoir et le remplacement des filtres sont des jeux d’enfants. 

Aspirateurs universels VC 125-9 et VC 125-6

Les aspirateurs VC 125-9 et VC 125-6 sont prêts à s’attaquer aux pires tâches. Offerte avec des capacités de 9 gallons (VC 125-9) et de 6 gallons (VC 125-6) selon les besoins propres à votre chantier, la gamme VC 125 nettoie avec une puissance remarquable de 125 pi3/min. On peut la jumeler à divers outils électriques pour réduire l’exposition à la poussière, son filtrage est efficace à 99 % et elle est compatible HEPA.

Aspirateurs universels VC 150-10 X, VC 150-6 X, VC 150-6 XE et VC 150-10 XE

Grâce à la puissante technologie AirBoost de Hilti qui leur fournit un flux d’air impressionnant de 150 pi3/min, les aspirateurs universels VC 150-10 X et VC 150-6 X de Hilti font partie des récents ajouts à la gamme Hilti d’aspirateurs avale-tout universels, qui a été agrandie afin de répondre aux besoins croissants des professionnels de l’industrie en ce qui concerne le dépoussiérage.

Les nouveaux aspirateurs VC 150-10 XE et VC 150-6 XE possèdent une prise pratique de 110 volts/11 A intégrée directement dans l’aspirateur – idéal pour alimenter un outil Hilti à cordon. Le nettoyage automatique du filtre, la capacité de 10 gallons (VC 150-10 X et VC 150-10 XE) ou de 6 gallons (VC 150-6 X et VC 150-6 XE) ainsi qu’un boîtier robuste testé sur le terrain font de la gamme VC 150 un excellent choix lorsque vous ne pouvez pas faire l’impasse sur la mobilité, la durabilité, la fiabilité et la puissance. 

Aspirateur universel VC 300-17 X

Si vous devez faire un nettoyage majeur, l’aspirateur universel de Hilti VC 300-17 X prend la relève là où les autres s’arrêtent. Développant une puissance phénoménale de 300 pi3/min produite par deux turbines et protégé par un boîtier robuste testé sur le terrain, cet aspirateur avale-tout est doté d’une fonction de nettoyage automatique du filtre et il peut avaler 17 gallons de débris.

Le VC 300-17 X s’attaque aux tâches les plus difficiles dans les pires conditions et il fabriqué pour répondre aux demandes de l’industrie en matière de solutions de dépoussiérage plus efficaces.

Tous les aspirateurs universels Hilti sont couverts par la Garantie d’outils Hilti 20/2/1 qui consiste en la réparation ou le remplacement des pièces défectueuses pendant 20 ans, la réparation sans frais pendant 2 ans, y compris des pièces d’usure et la garantie d’un délai de réparation d’une journée.*

Pour de plus amples renseignements sur les aspirateurs universels Hilti, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle Hilti. Pour les États-Unis, appelez Hilti, Inc. au 1­800-879-8000 ou visitez le site www.hilti.com; pour le Canada, appelez Hilti (Canada) Corporation au 1-800-363-4458 ou visitez le site www.hilti.ca.

*Certaines restrictions s’appliquent. Communiquez avec Hilti pour obtenir de plus amples renseignements.

À propos de Hilti

Hilti est un chef de file mondial de la fabrication et de la distribution d’outils et de systèmes de fixation novateurs, spécialisés et de qualité pour les professionnels. En Amérique du Nord, l’entreprise compte plus de 1 500 gestionnaires de comptes et ingénieurs disposant d’une formation complète ainsi que 1 300 autres employés. Les compétences de Hilti touchent le scellement au pistolet, le perçage et la démolition, les outils sans fil, le forage et le sciage au diamant, le mesurage, la sécurité incendie, le vissage, l’ancrage adhésif et mécanique ainsi que le supportage.

Partager

Notre réponse Pour en savoir plus

Contactez-nous
Contactez-nous