Ajouté au panier
Ajouté au panier
Afficher le panier d’achats

Étude de cas sur la fixation directe: Aéroport International de Denver

Un ajout électrisant à l'un des terminaux les plus fréquentés au monde.

Police Married Quarters Hong Kong

Le projet

Avec plus de 53 millions de passagers qui transitent au départ et à l'arrivée chaque année, l'aéroport international de Denver (DIA) est classé comme le 15e aéroport le plus fréquenté au monde. Afin d'améliorer l'expérience de tous les voyageurs qui fréquentent l'aéroport, DIA a décidé de construire un « Hotel and Transit Center »; il s'agira d'un hôtel de 519 chambres et d'un centre de conférences qui reliera l'aéroport au centre-ville de Denver par une nouvelle ligne ferroviaire et qui servira de gare routière centrale pour les autobus desservant l'aéroport.

Ce projet gigantesque a nécessité la fixation de nombreux composants électriques dans l'ensemble du complexe. Afin de répondre aux besoins en électricité de la nouvelle construction, nous nous sommes associés à des entrepreneurs en électricité afin de trouver une solution plus rapide et plus fiable pour la fixation des composants électriques qu'en ayant recours au boulonnage, au soudage de goujons ou à des systèmes de vissage.

En travaillant directement auprès des entrepreneurs pour comprendre les besoins du projet, nous avons pris la décision d'utiliser la gamme d'outils de fixation directe de Hilti, et nos représentants ont assuré la formation directe sur le chantier des installateurs 

Le goujon fileté X-BT W6 a permis à l'entrepreneur d'éliminer les préoccupations les plus courantes liées aux autres méthodes de fixation, comme les facteurs environnementaux, l'esthétique ou l'installation correcte.

La rondelle de néoprène est conçue pour assurer un joint étanche du point de fixation afin de protéger la connexion avec l'acier support contre la corrosion. L'utilisation de goujons filetés a également facilité la mise en place des boîtes aux endroits voulus durant l'installation et l'enlèvement des boîtes mal placées ou endommagées.

Partager

Contactez-nous
Contactez-nous