Ajouté au panier
Ajouté au panier
Afficher le panier d’achats

Étude de cas sur les tabliers: Aéroport International de Calagary

Nous fournissons les outils pour le décollage.

Le produit

Police Married Quarters Hong Kong

L'aéroport international de Calgary (YYC) situé à Calgary en Alberta cherchait à s'agrandir de façon importante. Un investissement de 1,4 milliard de dollars a permis de doubler la taille des installations aéroportuaires précédentes. Une fois terminé, le projet comprendra une toiture et un tablier de plancher de 1,2 million de pieds carrés, avec notamment un hall de départ et d'arrivée doté d'une voûte en berceau d'un rayon de courbure de 300 m.


Avec la perspective d'un si grand projet, l'installateur, Custom Metal Contracting Ltd., devait s'assurer qu'il disposait du bon équipement pour faire le travail.

 

Nous avons collaboré avec l'installateur, les consultants en structures et l'entrepreneur général, et toutes les parties ont convenu que le système DX de Hilti représentait un choix judicieux pour effectuer le travail en raison de son rendement et de sa capacité à envelopper le tablier. Le système DX de Hilti a facilité l'installation en enveloppant le tablier contre les poutres maîtresses, tout en permettant une connexion sûre à l'acier support.

 

Le logiciel PROFIS DF Diaphragm de Hilti a permis de calculer efficacement le cisaillement du diaphragme, la résistance au soulèvement, l'interaction, les facteurs de flexibilité et la flexion pendant la conception du système de tablier en acier. 

Souhaitez-vous plus d'informations sur la façon dont nos solutions de terrasses peuvent aider votre entreprise?

Partager

Contactez-nous
Contactez-nous