Ajouté au panier
Ajouté au panier
Afficher le panier d’achats

Centrale électrique Battersea

Renforts d’ancrage pour les projets de rénovation de bâtiments en briques et maçonnerie

Police Married Quarters Hong Kong

Le projet

La centrale électrique Battersea est au cœur d’un des plus importants et plus attendus projets de revitalisation du centre de Londres. Cet ancien site industriel désaffecté de 42 acres accueillera bientôt une collectivité de résidences, de boutiques, de cafés, de bureaux et plus de 18 acres d’espace public. 

Ce projet visionnaire de 8 milliards de livres comprend également la centrale électrique même. La centrale électrique devrait être accessible au public pour la première fois depuis plus de 30 ans en 2020. Le projet Battersea transformera ce terrain riverain en une nouvelle collectivité intéressante, authentique et attrayante pour les résidents et les touristes.

La différence Hilti

Les ingénieurs externes de Hilti ont collaboré avec les chefs du projet Battersea pour offrir du soutien technique dès le début du projet. Puisqu’il fallait renforcer des murs de briques de deux pieds d’épaisseur renfermant des cavités dispersées au hasard, les équipes avaient besoin d’une solution d’ancrage sur mesure. Les membres de l’équipe Hilti ont proposé l’installation de chevilles hybrides HIT-HY 70 avec manchons-treillis. Cette solution assurait que la quantité d’adhésif injectée dans les cavités du matériau support était limitée, maximisant ainsi l’efficacité des chevilles installées dans le matériau support variable. 

Les gestionnaires de comptes Hilti ont également discuté avec l’équipe du projet Battersea pour trouver le meilleur perforateur-burineur pour le matériau support fragile qu’est la brique. Le perforateur-burineur TE 80-ATC/AVR répondait aux besoins des entrepreneurs avec des vitesses de forage et des performances inégalées dans le béton, la pierre et la maçonnerie.

Pleins feux sur les produits

La cheville adhésive hybride HIT-HY 70 peut être appliquée dans la maçonnerie pleine et creuse ainsi que dans la brique. Elle convient également aux rénovations parasismiques et à la rénovation des ouvrages en maçonnerie non renforcée. Cet adhésif offre des fixations solides, fiables et faciles à installer pour les applications intérieures et extérieures. Il peut être utilisé dans les trous percés secs ou humides. Pour en apprendre plus sur les chevilles adhésives HIT-HY 70 ou pour savoir comment optimiser votre prochain projet avec les chevilles adhésives Hilti, visitez notre Centre technique – Ancrages en cliquant sur les liens ci-dessous.

Partager

Log in to proceed
Besoin d'aide ? Contactez-nous
Inscrivez-vous maintenant
Contactez-nous
Contactez-nous