Ajouté au panier
Ajouté au panier
Afficher le panier d’achats

One Balmoral

Avantage des connecteurs de cisaillement à fixation directe par rapport au soudage

Police Married Quarters Hong Kong

Le projet

One Balmoral est un projet de condos de luxe comprenant deux immeubles de 12 étages sur Balmoral Road à Singapour. Offrant une belle vue sur la ville, chacune des unités de ce prestigieux complexe se vend entre 1,5 et 4 millions de dollars. 

La structure en béton armé est formée principalement de dalles composites avec une façade vitrée. Conçu par ARC Studio et mis en chantier par Hong Leong Holdings Limited, le One Balmoral est un véritable chef de file en matière de résidences de luxe.

La différence Hilti

Traditionnellement, on utilise des goujons soudés comme connecteurs de cisaillement dans les structures en dalles composites pour résister aux forces de cisaillement longitudinales dans l’interface avec les tabliers métalliques ou les poutrelles d’acier. Toutefois, l’équipe Hilti a pu montrer aux chefs de projet comment les connecteurs de cisaillement X-HVB pouvaient constituer une solution de fixation plus efficace et uniforme que le soudage traditionnel puisqu’ils éliminent l’équipement additionnel, les restrictions d’installation et la qualité d’installation variable qu’on associe généralement au soudage. De plus, les ingénieurs externes de Hilti ont également pu démontrer comment notre logiciel PROFIS DF Diaphragm pouvait aider l’ingénieur de projet à concevoir en quelques minutes une solution personnalisée pour les dalles composites de son projet.

Pleins feux sur les produits

Les connecteurs de cisaillement X-HVB de Hilti constituent une solution très efficace et uniforme comparativement au soudage traditionnel. C’est une solution économique pour la construction de structures composites acier-béton qui aide à réduire le coût total d’installation. En éliminant le soudage, cette solution de fixation directe est parfaite pour la rénovation de bâtiments où le soudage sur des poutres en fonte peut se révéler problématique. De plus, la fixation directe plus mobile permet à l’installateur de s’adapter aux conditions de presque tous les chantiers. Enfin, il est facile d’intégrer les connecteurs de cisaillement X-HVB dans vos projets grâce au logiciel PROFIS DF Diaphragm de Hilti. Ce logiciel gratuit optimise votre conception en vous aidant à respecter vos exigences de charge. Apprenez-en plus sur les connecteurs de cisaillement X-HVB, le logiciel PROFIS ou les autres solutions pour les tabliers en cliquant sur les liens ci-dessous.

Partager

Contactez-nous
Contactez-nous