Ajouté au panier
Ajouté au panier
Afficher le panier d’achats

Tunnel Legacy Way

Système de cheville adhésive à autonettoyage des trous et pratiquement sans poussière.

legacy way project

Le projet

Le tunnel Legacy Way est un tunnel de 4,6 km reliant Brisbane, Australie, et ses banlieues ouest.  Ce tunnel comprend de nombreux dispositifs de sécurité de pointe, notamment un conduit de fumée au-dessus de la chaussée pour l’extraction des gaz toxiques en cas d’incendie. Ce conduit est formé de panneaux préfabriqués supportés par un corbeau continu. Le système de ventilation de classe mondiale permet également au personnel du tunnel de mesurer continuellement la qualité de l’air grâce à des capteurs placés à un kilomètre d’intervalle dans le conduit.

La différence Hilti

Transcity JV devait installer plus de 100 000 barres d’armature dans le revêtement des segments du tunnel pour le conduit de fumée et la structure du corbeau. Puisque le tunnel est un environnement souterrain confiné, l’équipe de construction avait besoin d’une solution d’ancrage qui minimisait la quantité de poussière en suspension qu’entraînent les méthodes traditionnelles de nettoyage des trous.

Les représentants Hilti sur le terrain ont suggéré la technologie SafeSet comme solution au problème de l’équipe de Transcity JV. Les entrepreneurs ont utilisé la technologie Safe Set Hilti avec l’adhésif HIT-HY 200, la mèche creuse TE-YD et l’aspirateur VC 20/40 pour le projet du tunnel Legacy Way. Cette solution a non seulement satisfait aux exigences de rendement rigoureuses du projet, mais s’est avérée plus productive que les méthodes traditionnelles de perçage et d’ancrage. Le perçage plus rapide et l’élimination du nettoyage des trous d’ancrage ont permis de gagner plus de 90 secondes par trou. De plus, les installateurs travaillaient dans un environnement présentant un faible taux de poussière et ils avaient l’assurance que les trous d’ancrage étaient nettoyés automatiquement et prêts pour l’injection de l’adhésif HIT-HY 200.

Pleins feux sur les produits

L’installation d’ancrage avec autonettoyage des trous est d’une grande simplicité. Avec la technologie SafeSet, l’installateur utilise une mèche creuse Hilti à laquelle est relié un aspirateur VC 20/40 pour percer le trou d’ancrage. Lorsque cette méthode est utilisée, la poussière est aspirée du trou pendant le perçage; il n’est donc pas nécessaire de nettoyer le trou après coup et le chantier demeure pratiquement sans poussière.

Transcity JV a optimisé son rendement en installant plus de 100 000 barres d’armature à l’aide de chevilles adhésives hybrides HIT-HY 200 de Hilti. Le très polyvalent ancrage chimique HIT-HY 200 peut être utilisé dans le béton fissuré et non fissuré et dans toutes les catégories de conception parasismique. Les entrepreneurs peuvent sélectionner le délai de prise approprié selon l’application et la température du matériau support au moment de l’installation. Apprenez-en plus sur la technologie SafeSet ou commencez à intégrer les produits Hilti dans vos projets en visitant le Centre technique – Ancrages à partir du lien ci-dessous.

Partager

Log in to proceed
Besoin d'aide ? Contactez-nous
Inscrivez-vous maintenant
Contactez-nous
Contactez-nous