Traverse d'ancrage

Fixation de façades sur des bâtiments à charpente en acier

La fixation des éléments de façade, comme le verre et les brise-soleil, sur les éléments structurels en acier d'un bâtiment est une application spécifique qui nécessite des produits d'ancrage spéciaux. La fixation d'une bordure de toit peut poser certaines difficultés, ce qui rend la conception, l'installation et les phases de post-construction plus complexes.

Qu'il s'agisse d'un projet de construction neuve ou de rénovation nécessitant une mise en charge immédiate, de faibles distances de rive ou des charges élevées, la gamme complète de chevilles mécaniques, de chevilles adhésives, d'encastrements et de traverses d'ancrage préscellées contient la solution dont vous avez besoin pour votre chantier. Notre équipe dédiée aux façades vous fournira son aide pour la conception, la livraison et l'installation de ces éléments d'ancrage. Vous pourrez ainsi vous concentrer sur d'autres aspects importants du projet.

traverse d'ancrage

Ressources de spécification

Partager