L’outil de dégrossissage Hilti

Technologie SafeSet™

L’outil de dégrossissage Hilti combiné avec le HIT-RE 500 V3 est le seul système approuvé par l’ICC-ES pour l’installation d’une cheville adhésive dans un trou percé à la foreuse sans facteur de réduction de charge.

Trous percés à la foreuse

core drilling application

Il peut être nécessaire de percer des trous à la foreuse afin de s’adapter aux conditions du chantier ou pour répondre aux préférences de l’entrepreneur.

diamond core drill bit

Les couronnes de forage diamant permettent de percer des trous précis et d’éliminer les obstacles comme les barres d’armature qui gênent les travaux.

core drilling detail

Le perçage à la foreuse crée un trou lisse. Il est donc difficile pour les chevilles adhésives de coller aux parois du trou percé. 

capacité d'une cheville installée dans un trou percé à la foreuse

Pour calculer la capacité d’une cheville installée dans un trou percé à la foreuse, il faut appliquer des réductions en raison de la perte de liaison. Si l’entrepreneur décide de percer un trou à la foreuse sans bien vérifier si les exigences en matière de capacité sont respectées, la conception entière pourrait être compromise.

Préparation traditionnelle des trous

La méthode traditionnelle de préparation des trous est longue et compliquée. Même en suivant cette méthode, les facteurs de réduction de charge doivent être appliqués à la capacité de la cheville adhésive lorsqu’elle est installée dans des trous forés.

préparation traditionnelle des trous

Outil de dégrossissage Hilti

hole roughening tool
1 / 5

Pour remédier à cette situation, Hilti a mis au point son outil de dégrossissage de trou foré à la couronne diamant, le TE-YRT.

trou foré par l'outil de dégrossissage
2 / 5

L’utilisation de l’outil de dégrossissage Hilti transforme les parois lisses d’un trou percé à la foreuse en parois rugueuses d’un trou foré au perforateur traditionnel.

Outil de dégrossissage
3 / 5

Maintenant que le trou percé à la foreuse a les mêmes caractéristiques physiques qu’un trou percé au perforateur, il n’est plus nécessaire d’appliquer les facteurs de réduction.

l’outil de dégrossissage simplifie considérablement la procédure de préparation des trous
4 / 5

En outre, l’outil de dégrossissage simplifie considérablement la procédure de préparation des trous. Une fois le trou percé à la foreuse, utiliser l’outil de dégrossissage Hilti avec un perforateur normal pour rendre les parois du trou plus rugueuses. Ensuite, éliminer les débris par rinçage et faire sécher le trou.

ESR 3814
5 / 5

L’outil de dégrossissage Hilti est une méthode d’installation approuvée qui a été ajoutée à l’ESR d’ICC-ES pour le HIT-RE 500 V3.

Ressources sur les caractéristiques de la technologie SafeSet™

Logiciel PROFIS Anchor

Suite logicielle de conception PROFIS

La technologie PROFIS Anchor de Hilti permet aux concepteurs et aux rédacteurs de devis d’évaluer rapidement et facilement des produits et systèmes d’ancrage Hilti, puis de choisir la meilleure solution pour n’importe quelle condition.

Pour en savoir plus sur PROFIS Anchor
Spécifications, Notes Générales et Détails CAD

Spécifications, Notes Générales et Détails CAD

Incorporez les ancrages Hilti dans vos conceptions.

Pour en savoir plus

Partager