Ajouté au panier
Ajouté au panier
Afficher le panier d’achats

La technologie SafeSet™ et les chevilles adhésives

Pourquoi est-il important de nettoyer les trous percés?

Un mauvais nettoyage des trous constitue la variable la plus importante qui influe sur le rendement des chevilles adhésives

Quelle est la bonne façon de nettoyer un trou percé?

Méthode de nettoyage des trous standard de Hilti

Pour bien nettoyer le trou percé afin d’y insérer une cheville adhésive Hilti, l’installateur doit suivre le mode d’emploi du produit. La procédure la plus courante est la méthode « souffler deux fois, brosser deux fois, souffler deux fois » à l’aide d’un compresseur d’air minimum de 90 psi et d’une brosse métallique en fil d’acier d’un diamètre adapté.

Méthode de nettoyage des trous standard de Hilti

properly cleaned hole

En suivant cette méthode, on s’assure que le trou percé est exempt de poussière et de débris, ce qui permet à la cheville adhésive de coller à la surface propre et de pénétrer dans le béton support.

improperly cleaned hole

Si la procédure de nettoyage des trous n’est pas respectée, une quantité importante de poussière et de débris demeure dans le trou, empêchant l’adhésif de coller au béton support.

Chaque fabricant a sa propre méthode de nettoyage

competitor hole cleaning methods

D’autres fabricants de chevilles adhésives ont des méthodes de nettoyage différentes; il est donc impératif de vérifier le mode d’emploi de toutes les chevilles adhésives.

Il se peut que les installateurs ne nettoient pas toujours bien le trou percé

field study of adhesive anchor installations
  • 23 chantiers de construction aux États-Unis
  • 26 applications différentes observées
  • 31 sondages ont été effectués auprès des installateurs

Messages clés à retenir

  1. 77 % des trous percés n’étaient pas nettoyés conformément au mode d’emploi
  2. La majorité des chantiers ne disposaient pas de bons outils de nettoyage
  3. 74 % des installateurs interrogés pensent que le nettoyage des trous a un effet direct sur le rendement
  4. Seulement 27 % des installateurs suivaient la méthode de nettoyage « souffler-brosser-souffler »
  5. Seulement 33 % des installateurs savaient qu’il fallait utiliser de l’air comprimé pour bien nettoyer les trous.

Lire l'article complet

Concrete International, vol. 33, no 1, p. 57 à 63, 01-2011.

Grosser, P.; Fuchs, W. et Eligehausen, R.; Université de Stuttgart

Comment les trous mal nettoyés nuisent-ils au rendement de votre ouvrage?

improperly cleaned hole and design performance

Des trous percés mal nettoyés peuvent avoir un effet considérable sur le rendement des chevilles adhésives.

Présentation de la technologie SAFESET™ de Hilti pour les chevilles adhésives

Technologie SafeSet™ de Hilti

safeset technology for adhesive anchors

La technologie SafeSet™ de Hilti est une méthode éprouvée mise au point par les spécialistes de la construction en béton de Hilti visant à offrir aux ingénieurs et aux entrepreneurs de nouveaux moyens d’éviter les erreurs d’installation. Hilti propose deux solutions SafeSet pour les chevilles adhésives. La cheville  HIT-Z Hilti, une cheville adhésive à couple contrôlé qui n’exige PAS de nettoyage de trou et les mèches creuses Hilti utilisées avec les aspirateurs Hilti VC20/40/150/300 nettoient les trous au fur et à mesure qu’ils sont percés.

Tige HIT-Z

  • HIT-Z Rod
    1 / 5

    La tige HIT-Z, lorsqu’elle est utilisée avec l’adhésif HIT-HY200, élimine la nécessité de nettoyer les trous, grâce non seulement à la liaison, mais également aux forces d’expansion. En raison de la conception spéciale de l’hélice et des forces d’expansion générées par le couple de serrage de la cheville, il n’est PAS nécessaire de nettoyer les trous percés.

  • coating on helix of HIT-Z rod
    2 / 5

    Un revêtement exclusif de Hilti sur l’hélice empêche l’adhésif HIT-HY 200 de coller à la tige HIT-Z.

  • friction and expansion forces of HIT-Z rod
    3 / 5

    L’application du couple d’installation à l’écrou force la tige HIT-Z à remonter, ce qui pousse l’adhésif HIT-HY 200 vers les parois du trou percé, créant ainsi des forces de friction et d’expansion.

  • Please enter alternative text here (optional)
    4 / 5

    Le rendement de la tige HIT-Z dans un trou percé non nettoyé est le même que si la méthode de nettoyage standard avait été utilisée.

  • ESR 3187 for HY 200
    5 / 5

    Si on choisit de ne pas nettoyer les trous, se rappeler que la tige HIT-Z fonctionne uniquement avec l’adhésif HIT-HY 200. La tige HIT-Z figure dans le rapport ESR de l’ICC-ES pour l’adhésif HIT-HY 200.

Mèche creuse Hilti

  • Hilti hollow drill bit
    1 / 5

    La mèche creuse Hilti est une mèche pour perforateur qui élimine la poussière et les débris lorsqu’elle est fixée à un aspirateur Hilti VC 20/40/150/300.

  • Hilti hollow drill bit end detail
    2 / 5

    L’extrémité de chaque mèche creuse comporte quatre ouvertures. La poussière est aspirée dans les trous et vers le haut par le centre de la mèche.

  • VC 20/40/150/300 vacuums
    3 / 5

    Les mèches creuses Hilti doivent être utilisées avec les aspirateurs Hilti VC 20/40/150/300. Ces aspirateurs ont une capacité d’aspiration minimale de 129 pi3/min et sont dotés d’un filtre à air autonettoyant qui aide à éviter la perte d’aspiration.

  • hollow drill bits and vacuum cleaning method performance
    4 / 5

    Grâce aux mèches creuses et au nettoyage des trous par aspiration lors du perçage, il n’est pas nécessaire de suivre la méthode « souffler-brosser-souffler » après le perçage et il n’y a aucune réduction de la capacité de charge.

  • ESR 3187, ESR 3814
    5 / 5

    Les mèches creuses Hilti constituent une méthode d’installation approuvée et répertoriée dans le rapport ESR de l’ICC-ES pour les systèmes d’ancrage adhésif HIT-HY 200 et HIT-RE 500 V3.

Ressources sur les caractéristiques de la technologie SafeSet™

Logiciel PROFIS Anchor

Suite logicielle de conception PROFIS

La technologie PROFIS Anchor de Hilti permet aux concepteurs et aux rédacteurs de devis d’évaluer rapidement et facilement des produits et systèmes d’ancrage Hilti, puis de choisir la meilleure solution pour n’importe quelle condition.

Pour en savoir plus sur PROFIS Anchor
Spécifications, Notes Générales et Détails CAD

Spécifications, Notes Générales et Détails CAD

Incorporez les ancrages Hilti dans vos conceptions.

Pour en savoir plus

Partager

Contactez-nous
Contactez-nous