Joints à recouvrement en traction

Prolongement de structures en béton renforcées existantes

Le prolongement des structures en béton renforcées existantes, comme les dalles, les murs et les colonnes est l'application la plus courante pour les barres d'armature postscellées. Cela permet de faciliter l'agrandissement de la surface au sol ou de remédier à d'autres changements fonctionnels dans une structure particulière. Les joints à recouvrement sans contact où la charge de traction est transmise entre les barres adjacentes par des entretoises et la contrainte circonférentielle dans le béton aux alentours immédiats des épissures sont utilisés pour développer la limite élastique des nouvelles barres. Cette application implique généralement l'installation d'un grand nombre de barres avec un espacement réduit, un faible enrobage de béton et des ancrages profonds.

joints à recouvrement en traction

Solutions pour les joints à recouvrement en traction

Ressources techniques

Logiciel de conception PROFIS Rebar

Logiciel de conception PROFIS Rebar

À l'aide de PROFIS Rebar, notre outil de conception en ligne, vous pouvez effectuer des calculs rapides fondés sur la théorie du cisaillement, et arriver à une solution simple et homologuée pour presque toutes les applications de barres d'armature postscellées.

Pour en savoir plus sur PROFIS Rebar
Post-Installed Reinforcing Bar GuideGuide sur les barres d'armature postscellées

Guide sur les barres d'armature postscellées

Les renseignements complets sur la théorie, la conception et l'installation des barres d'armature postscellées.

En savoir plus

Partager