Nouvelles sur la protection contre l'incendie

  • Nouveau manchon de coupe-feu coulé amélioré pour les tabliers métalliques

    28 septembre 2020 - Le manchon coupe-feu coulé de Hilti pour les tabliers métalliques CFS-CID MD est un manchon coupe-feu coulé en une seule étape pour les pénétrations de tuyaux en plastique et en métal à travers les tabliers métalliques ondulés. En tenant compte des commentaires des clients sur les nouveaux dispositifs coupe-feu CFS-CID MD, Hilti a fait des mises à jour intéressantes d'une caractéristique clé du produit - le Localisateur de manchon. Le Localisateur de manchon est utilisé pour aider les entrepreneurs à localiser les manchons de coupe-feu après que le béton ait été coulé, même si le béton recouvre le couvercle du dispositif. Sur la version améliorée, le Localisateur de manchon est présent sur les appareils, du côté du manchon jusqu'au haut du couvercle, pour toutes les hauteurs de manchon. Cela signifie que les installateurs n'auront plus besoin de réappliquer les localisateurs dans les cas où ils peuvent être tombés pendant le transport vers le site ou de relever les localisateurs dans les cas où les manchons ont été prolongés. Ce changement simple mais novateur contribuera à accroître l'efficacité, à réduire les coûts de main-d'œuvre et à garantir une installation cohérente. La nouvelle conception des manchons CFS-CID MD sera bientôt disponible pour vos chantiers. Contactez votre gestionnaire de comptes Hilti ou notre équipe de service à la clientèle pour plus de détails et pour savoir comment le manchon CFS-CID MD peut vous aider à rendre votre chantier plus productif.

    En savoir plus

    La peinture intumescente tous temps est arrivée

    18 septembre 2020-Voici le CFP-SP AWHB de Hilti, une nouvelle solution de protection intumescente de l'acier à base de solvant. L’AWHB apporte une innovation et une productivité incroyables au portfolio de protection de l'acier de Hilti, qui comprend la solution intumescente à base d'eau Fire Finish 120+ CFP-SP WB. L’AWHB permet de protéger l'acier exposé à l'intérieur et à l'extérieur et peut être appliqué à des températures allant de 5°F à 122°F. L'applicateur peut ainsi pulvériser dans des conditions climatiques variées. Ce produit ne nécessite pas d'apprêt et peut être appliqué à une épaisseur de film humide de 150 mils par couche, soit jusqu'à trois fois plus par application que les autres revêtements intumescents du marché. Séchant au toucher en 30 minutes, l’AWHB a été optimisé pour une durée de 60 minutes et 120 minutes, et permet d'obtenir une productivité maximale pour une grande variété de projets. 

    En savoir plus sur la protection de l'acier Hilti

    Nouveau listing pour CFS-EOS QuickSeal

    14 septembre 2020 - L'offre de listing Hilti CFS-EOS QuickSeal a maintenant été élargie pour inclure une solution d'assemblage testée pour les panneaux de béton préfabriqués. Le système Intertek HI/BPF 120-25 Perimeter Fire Barrier System offre aux concepteurs et aux installateurs une rapidité et une productivité sans précédent lors de l'installation d'une protection périmétrique contre l'incendie pour les applications de panneaux de béton préfabriqués. CFS-EOS QS Edge of Slab Quickseal est la solution préformée de Hilti pour l'étanchéité des joints de bord de dalle avec une installation à grande vitesse, sans dégâts et sans pulvérisation.

    En savoir plus

    *NOUVEAU* Listing UL de mur en angle pour le joint coupe-feu pour rail supérieur CFS-TTS MD

    8 septembre 2020 - Hilti a lancé le premier système coupe-feu de tête de mur pour les cloisons en angle de l'industrie. Le nouveau listing - HW-D-0907 - utilise le joint coupe-feu pour rail supérieur CFS-TTS MD, notre nouvelle solution innovante pour les applications de coupe-feu en tête de mur pour tabliers métalliques. Ce nouveau système permettra aux concepteurs et aux entrepreneurs d'installer un système testé et homologué pour cette conception de mur de plus en plus populaire, au lieu de se fier à des jugements techniques pour cette application comme c'était le cas auparavant. Ce système permet d'obtenir des cotes F allant jusqu'à 2 heures.

    Télécharger le document HW-D-0907 ici (en anglais uniquement):
    Image de Hilti CFS-TTS R OS

    CFS-TTS R OS (Reveal) maintenant disponible!

    24 juillet 2020 - Le coupe-feu joint de rail supérieur "Reveal" CFS-TTS R OS est notre nouvelle solution pour les applications de coupe-feu en tête de mur préformées où l'on souhaite un aspect fini. La dernière addition à notre gamme innovante « Top Track Seal » est proposé dans une feuille noire mate, qui offre un aspect propre sans besoin de mastic supplémentaire, de composé pour cloison sèche ou de revêtement de joints. La conception tout-en-un du coupe-feu joint de rail supérieur Hilti CFS-TTS R OS élimine les étapes de nettoyage et d'installation fastidieuses associées aux calfeutrages et aux sprays de coupe-feu pour améliorer la productivité du chantier. Il suffit de dérouler le matériau « Top Track Seal », de le couper à la longueur voulue, de poser le CFS-TTS R OS sur votre rail métallique et de l'installer comme un rail nu avant de fixer la plaque de plâtre. Le coupe-feu joint de rail supérieur Hilti offre une étanchéité continue et a été testé et approuvé conformément aux normes UL 2079 et CAN/ULC-S115.

    En apprendre plus
    Image du générateur de propositions en ligne Hilti

    Nouveau générateur de propositions pour les produits de fixation et de protection contre l'incendie

    15 juillet 2020 - Découvrez le nouveau générateur de propositions pour les produits de fixation et de protection contre l'incendie, disponible pour les États-Unis et le Canada. Les nouvelles fonctionnalités comprennent une interface utilisateur mobile et facile à utiliser, la possibilité de sélectionner les documents à inclure dans un dossier de proposition, la livraison par téléchargement ou par courrier électronique, ainsi que d'autres options permettant de personnaliser le dossier. Les données techniques, les fiches de données de sécurité, les instructions d'installation, les approbations de produits, etc. sont toutes accessibles à partir de notre générateur de propositions. La préparation de la documentation de proposition pour la grande variété de solutions Hilti n'a jamais été aussi facile.

    Créer une proposition
    produits coupe-feu pour les pénétrations traversantes

    Les systèmes de coupe-feu de pénétration traversante testés pour résister aux mouvements

    Le 24 avril 2020 - Au cours de la vie d'un bâtiment, le mouvement se produit - provoquant le déplacement d'un élément pénétrant d'un trou traversant, même s'il est soutenu de manière rigide. Cela peut avoir un impact sur la performance d'un ensemble coupe-feu. Il est important de disposer d'une méthode permettant de prendre en compte les mouvements et l'impact sur le coupe-feu. Hilti est le premier fabricant à avoir des systèmes coupe-feu certifiés UL avec une capacité de mouvement du système testée et documentée dans les listes UL respectives. Nous avons testé et certifié avec succès une variété de nos systèmes, de ceux qui utilisent des produits d'étanchéité, comme le FS-ONE Max, jusqu'aux dispositifs préformés, comme le « speed sleeve » CP 653 ou les blocs coupe-feu CFS-BL.

    En apprendre plus

Partager