COUPE-FEU POUR MUR-RIDEAU ET PÉRIPHÉRIE DES DALLES

Les coupe-feu pour murs périmétriques posent un défi particulier aux architectes et ingénieurs

L’importante bibliothèque de solutions coupe-feu de Hilti allant des panneaux-allège traditionnels, des panneaux vitrés du plancher au plafond ou des systèmes EIFS est inégalée dans l’industrie.

coupe-feu pour murs périmétriques

Le petit écart entre la dalle de plancher et la façade est plus large qu’il n’y paraît! Imaginez un bâtiment d’une superficie de 30,5 m x 30,5 m qui présente l’habituel vide de 7,6 cm : cela représente une minuscule empreinte, mais l’espace ouvert allant jusqu’à 9,3 m2 permet au gaz, à la fumée et aux flammes de se propager d’un étage à l’autre. Presque tous les codes du bâtiment internationaux reconnaissent aujourd’hui qu’il est essentiel d’inclure des murs coupe-feu périmétriques dans le plan de sécurité globale des bâtiments. 

Des conceptions ambitieuses et des échéanciers stricts exigent que l’installation adéquate des systèmes périmétriques de compartimentage résistant au feu soit rapide et simple. De plus, les exigences en matière d'acoustique, de protection thermique et de tolérance aux déplacements ne peuvent être ignorées.  

En gardant à l’esprit ces normes de l’industrie, nous avons développé des solutions novatrices de compartimentage résistant au feu, qui permettent non seulement de protéger des vies, mais aussi de résoudre des problèmes liés à l’ingénierie, aux spécifications et à l’installation. Les barrières coupe-feu préformées et les mastics en aérosol polyvalents sont à l'avant-garde de ces produits de nouvelle génération.

Solutions pour mur-rideau et périférie des dalles

Chargement

PREMIÈRE SOLUTION COUPE-FEU PRÉFORMÉE POUR LES JOINTS DE PÉRIPHÉRIE DE DALLES ET LES MURS RIDEAUX

contractor installing CFS-EOS Quick Seal at the edge of a building façade

La solution préformée CFS-EOS QuickSeal est facile à installer; elle ne nécessite pas l’utilisation de laine minérale ou de mastic en aérosol. Elle peut donc être utilisée dans une vaste plage de températures et dans des conditions climatiques variées sans que son rendement ne soit affecté, et vous n’aurez aucun équipement à transporter et aucun dégât à ramasser. 

La solution CFS-EOS QuickSeal ne requiert pas la compression de laine minérale; il est donc simple et rapide de l’inspecter, et puisqu’il s’agit d’une solution préformée, il n’est pas nécessaire d’effectuer les mêmes essais destructifs exigés dans le cadre d’autres inspections indépendantes.

Ce produit peut être appliqué sur des joints de 1,5 po à 5 po (3,8 cm à 12,7 cm), et il est possible de l’utiliser conjointement avec un mastic si une étanchéité est requise.

En savoir plus sur la solution CFS-EOS QuickSeal

Le mastic à durcissement rapide par excellence

Le mastic coupe-feu à base de silicone CFS-SIL est un mastic coupe-feu à grande élasticité et à durcissement rapide destiné à une utilisation sur les murs rideaux et les joints de périphérie de dalles. Pour ce qui est de ses propriétés coupe-feu, cet aérosol à base de silicone est résistant à l’eau, de sorte que votre productivité ne dépend pas des conditions climatiques.

Les propriétés de mobilité du mastic CFS-SIL répondent aux normes les plus élevées de l’industrie, et sa résistance à l’eau permet de réduire les dommages causés aux joints par la moisissure. Il est facile de peinturer le mastic après son durcissement.

En savoir plus sur le mastic coupe-feu à base de silicone CFS-SIL

LE MASTIC EN AÉROSOL CLASSIQUE

Notre mastic à base d’eau classique CFS-SP WB est un aérosol polyvalent destiné à une utilisation sur les murs rideaux et les joints de périphérie de dalles, là où une exposition à l’eau et aux intempéries n’est pas prévue pour la durée de vie du bâtiment.

Tout comme les autres mastics en aérosol Hilti, le mastic CFS-SP WB présente des propriétés de mobilité à rendement élevé qui répondent aux normes d’essai les plus élevées de l’industrie, et il peut facilement être peint.

En savoir plus sur le mastic coupe-feu en aérosol CFS-SP WB

Panneaux vitrés du plancher au plafond

Panneaux vitrés du plancher au plafond

Hilti est le premier et le seul fabricant à avoir mis à l'essai un système de coupe-feu périmétrique pour panneau vitré du plancher au plafond. Le système (HI/BPF 120-11) est agréable au plan esthétique et constitue un assemblage avec degré de résistance au feu pour les panneaux vitrés du plancher au plafond avec mobilité de classe IV dans un assemblage complètement intégré.

En savoir plus
Panneau de support en acier

Panneau de support en acier

Couramment utilisé sur les murs-rideaux intégrés et dans les constructions sur pilotis, le système de panneau de support ou d’encadrement offre plusieurs avantages aux architectes, aux constructeurs et aux installeurs de façade.

En savoir plus

Ressources

Partager