DISPOSITIFS COUPE-FEU POUR GRANDES OUVERTURES

Compartimentez efficacement les grandes surfaces avec ou sans éléments pénétrants

Il arrive, à l'occasion, que plusieurs éléments pénétrants soient groupés si étroitement qu'il est impossible d'utiliser des systèmes de pénétration individuels. Dans ces cas, la solution optimale consiste à utiliser un seul système de grande taille pour accueillir de multiples éléments pénétrants.

Hilti propose des solutions pour les grandes surfaces dans les constructions neuves, pour les conceptions autour des pénétrations existantes ou pour les rénovations.

coupe-feu pour les grandes ouvertures

Solutions coupe-feu pour grandes ouvertures

Téléchargement 

BLOC COUPE-FEU CFS-BL

Firestop block CFS-BL

Solution réutilisable sans durcissement pour les moyennes et grandes ouvertures

Si vous prévoyez mettre à niveau ou agrandir vos installations mécaniques et électriques très fréquemment, les solutions préformées, comme les blocs coupe-feu, sont idéales pour calfeutrer facilement les grandes ouvertures. 

  • Conçu pour simplifier la réintroduction des câbles remis à niveau
  • Peut être démonté, coupé et réinstallé facilement sans outils spéciaux
  • Installation très productive sur une seule face, par une seule personne
  • Aucune compression requise
  • La nouvelle grille intégrée garantit un espace annulaire allant jusqu’à 12 po sans plaque-couvercle ou treillis
  • Aide à minimiser les fibres et les poussières atmosphériques comparativement aux solutions classiques comme les mortiers et les panneaux à enduit

En savoir plus sur le bloc coupe-feu CFS-BL

PANNEAU COMPOSITE CFS-COS

CFS-COS composite sheet product

Panneau composite coupe-feu mince en acier inoxydable, idéal pour le calfeutrage de grandes ouvertures

  • À utiliser avec les assemblages pare-feu (jusqu'à quatre heures)
  • Compatible avec les dispositifs à manchon Hilti afin de simplifier la gestion des câbles
  • Peut être fixé à l'aide des outils GX de Hilti – nul besoin de percer ou de poser des ancrages
  • Le système à panneaux multiples permet l'utilisation pour les très grandes ouvertures
  • Construction en acier inoxydable 304 amagnétique qui assure une excellente résistance aux intempéries et aucune perte inductive dans les câbles

En savoir plus sur le panneau composite CFS-COS

Ressources

Partager