- Accueil
- Optimisation commerciale
- Solutions
- Solutions d'ingénierie
- Centre technique coupe-feu
Centre technique coupe-feu
Solutions coupe-feu pour une variété d'applications
Hilti aide les architectes, les ingénieurs, les prescripteurs et les propriétaires de bâtiments en fournissant des solutions coupe-feu plus sûres avec des options d'installation plus simples et plus intuitives conçues pour aider à préserver les biens et à protéger des vies. La vaste gamme de solutions coupe-feu de Hilti offre une protection de première classe dans un large éventail de conditions.
L'identification du système coupe-feu approprié pour répondre aux besoins et aux exigences du projet est essentielle lors de la conception et de la construction. Hilti possède l'une des bibliothèques les plus importantes et les plus complètes de systèmes coupe-feu testés qui peuvent répondre à une variété de besoins de projets.
Applications de protection incendie
Test du système coupe-feu
Faites confiance aux performances documentées et testées en laboratoire pour des milliers de produits et systèmes coupe-feu
Notre laboratoire interne effectue des tests coupe-feu conformément à la norme ASTM E814 / UL 1479 pour les systèmes coupe-feu à pénétration traversante et à la norme ASTM E1966 / UL 2079 pour les systèmes coupe-feu à joints de construction. Cela signifie que vous pouvez vous fier à la cote F et à la cote T de chaque assemblage de système coupe-feu Hilti. Des tests optionnels sont également fréquemment effectués pour déterminer les cotes de fuite d'air (cote L]) et les cotes de fuite d'eau (cote W) d'un ensemble de système coupe-feu pour s'assurer qu'ils répondent à vos exigences.
Logiciel coupe-feu
Sélecteur coupe-feu
Firestop Selector permet aux clients de rechercher, sélectionner et enregistrer des systèmes coupe-feu et de créer des soumissions de projet.
En savoir plusPassage de câbles PROFIS
Logiciel de conception de passages de câbles qui permet de simplifier la conception, l'achat et l'installation de passages de câbles pour les projets énergétiques et industriels.
En savoir plus