Connecteurs de cisaillement de tablier métallique

Résistance aux forces de cisaillement grâce aux goujons de transfert

Lors de la conception d'une structure composite constituée de poutres en acier et de dalles de béton, l'utilisation de goujons de transfert s'avère souvent nécessaire pour résister aux forces de cisaillement. Ces dispositifs de transfert du cisaillement doivent être fixés aux éléments de structure en acier avant la coulée de la dalle de béton.

Le connecteur de cisaillement X-HVB Hilti est un dispositif de transfert du cisaillement à fixation mécanique utilisé dans la construction de structures composites comme solution de rechange aux goujons Nelson soudés. Cette solution de fixation mécanique offre de nombreux avantages par rapport au soudage. Le soudage nécessite d'être attaché et d'apporter un générateur volumineux sur le chantier. Il faut également arrêter les travaux par temps humide. Enfin, l'une des contraintes les plus importantes affectant la performance des soudures à l'arc est le temps nécessaire pour maintenir l'arc. Des études ont montré que si le soudeur maintient l'arc moins de 8,1 secondes, la soudure aura une capacité réduite. Par ailleurs, l'ambiguïté du processus d'inspection des soudures est fortement réduite lorsque des connecteurs de cisaillement fixés mécaniquement sont utilisés.

connecteurs de cisaillement de tablier métallique

Ressources de spécification

logiciel de conception PROFIS DF Diaphragm

Logiciel de conception PROFIS DF Diaphragm

Grâce au logiciel PROFIS DF Diaphragm, vous pouvez rapidement sélectionner les fixateurs, les vis de couturage et les autres composants, puis calculer le cisaillement du diaphragme et les autres variables afin de trouver la solution la mieux adaptée à votre application.

En savoir plus
Demander une proposition de devis pour tablier

Proposition de devis pour tablier

Laisser les spécialistes techniques de Hilti préparer une proposition de devis pour tablier de toit en acier ou tablier de plancher sur lequel est coulé du béton pour votre projet. Nous vous montrerons la façon dont un système de fixation mécanique de Hilti peut répondre à vos spécifications et dépasser vos attentes.

Demander une proposition de devis pour tablier

Partager