Vis de couturage de tablier métallique

Vis de fixation des panneaux de tablier en acier entre eux

Le fait de s'assurer que les panneaux de tablier métallique sont solidement fixés au diaphragme structurel de support est extrêmement important pour la performance du tablier et la résistance au cisaillement de la conception. Traditionnellement, le soudage à l'arc par points est prescrit pour cette application, mais de nombreuses contraintes s'appliquent au soudage des panneaux de tablier/plancher.

Le système de fixation mécanique innovant de Hilti, conçu pour fixer les tabliers en acier à des solives ou à des poutres de charpente en acier, vous propose une solution fiable et productive. Les systèmes de fixation mécanique Hilti sont des solutions de rechange aux soudures à l'arc conformes aux codes qui offrent de nombreux avantages au propriétaire de l'immeuble, au concepteur et à l'installateur. Les systèmes de fixation de charpente sont composés de fixateurs à poudre ou de vis pour la fixation d'une vaste gamme de profilés de tabliers en acier à l'acier de charpente et aux solives ajourées en acier ou aux solives composées.

vis de couturage de tablier métallique

Ressources de spécification

logiciel de conception PROFIS DF Diaphragm

Logiciel de conception PROFIS DF Diaphragm

Grâce au logiciel PROFIS DF Diaphragm, vous pouvez rapidement sélectionner les fixateurs, les vis de couturage et les autres composants, puis calculer le cisaillement du diaphragme et les autres variables afin de trouver la solution la mieux adaptée à votre application.

En savoir plus
Demander une proposition de devis pour tablier

Proposition de devis pour tablier

Laisser les spécialistes techniques de Hilti préparer une proposition de devis pour tablier de toit en acier ou tablier de plancher sur lequel est coulé du béton pour votre projet. Nous vous montrerons la façon dont un système de fixation mécanique de Hilti peut répondre à vos spécifications et dépasser vos attentes.

Demander une proposition de devis pour tablier

Partager