Ajouté au panier
Ajouté au panier
Afficher le panier d’achats

Centre technique – Coupe-feu de façade

Protégez n'importe quel périmètre.

Il peut être complexe et risqué d'empêcher le feu et la fumée de passer dans le mur rideau ou le mur périmétrique. Le problème réside dans les nombreux attributs et les nombreuses conditions que l'on retrouve dans certaines applications particulières.

Les spécialistes en sécurité incendie de Hilti collaborent avec des organismes tiers, des ingénieurs externes et d'autres experts afin d'anticiper, d'innover et de mettre à l'essai des solutions qui répondent à des situations en évolution constante. Nous construisons ensemble l'avenir de la prévention contre les incendies et de la sécurité incendie.

Vidéo d'aperçcu

alt text

Observez les risques potentiels dans chaque application, et découvrez la façon avec laquelle Hilti conserve une longueur d'avance sur les attributs secondaires.

Système coupe-feu sans panneau-allège

Hilti est le premier et le seul fabricant de coupe-feu à produire un système de coupe-feu périmétrique éprouvé sans panneau-allège. Vous pouvez dorénavant créer un assemblage avec degré de résistance au feu pour les panneaux vitrés du plancher au plafond, sans vous prévaloir de l'exception prévue à l'article 715.4 du code IBC 2012.

La solution de Hilti fait appel à un encadrement, un isolant de mur rideau, une protection et un aérosol coupe-feu installés comme dans le système HI/BPF 120-10.

Solution coupe-feu pour les murs rideaux à panneau de support en acier

Les panneaux de support en acier sur les murs rideaux offrent aux fabricants et aux installateurs de façade plusieurs avantages, et génèrent également des difficultés particulières pour les systèmes coupe-feu de joints de périmètre.

Hilti a mis au point deux aérosols pour joints afin de remédier à ce problème. L'aérosol pour joints à base de silicone CFS SP SIL et l'aérosol pour joints CFS SP WB s'installent tous deux sur la laine minérale du joint, de la même manière que pour une isolation de mur rideau courante. De plus, ce système permet une installation à partir du dessus de la dalle et offre différents attributs supplémentaires.

Mastic coupe-feu à base de silicone de Hilti

Les mastics coupe-feu à base de silicone de Hilti sont conçus de manière à offrir une couverture et une qualité de pulvérisation excellentes. Chaque produit offre un durcissement rapide et une installation présentant de faibles caractéristiques d'affaissement, ce qui signifie que vous pouvez gagner du temps, réduire les retards dus aux conditions météorologiques, réduire le risque de dégâts d'eau et contrôler les coulures du produit sur les surfaces verticales.

L'objectif de Hilti : comment se concentrer sur les attributs secondaires

Pour chacun des cinq principaux attributs secondaires, l'installation, la circulation d'air, les mouvements, l'eau et le son, Hilti offre des guides de conception exclusifs afin d'aider les concepteurs, les rédacteurs de devis et les entrepreneurs à trouver des renseignements utiles et des solutions innovantes.

Économisez du temps avec des exemples de spécifications

Hilti fournit des exemples de spécifications pour chaque division principale. Choisissez parmi plusieurs options fondées sur le rendement ou le type de produit, et améliorez les spécifications de votre prochain projet.

Avis d'ingénieurs disponibles gratuitement

Les spécialistes de Hilti produiront des ensembles sur mesure afin de tenir compte de vos applications coupe-feu particulières. Ces avis d'ingénieurs sont mis au point en appliquant strictement et soigneusement les principes et les lignes directrices d'ingénierie de sécurité incendie reconnus et établis par l'International Firestop Council (IFC).

Si un ensemble homologué UL ne correspond aux particularités d'une application, il vous suffit de remplir les formulaires appropriés de demande d'un avis d'ingénieur.

livres blancs
Livres blancs Pour en savoir plus
Logiciels de conception
Logiciels de conception Pour en savoir plus
Homologations et rapports
Homologations et rapports Pour en savoir plus
Donnés techniques
Donnés techniques Pour en savoir plus
Spécifications et notes générales
Spécifications et notes générales Pour en savoir plus
références du chantier
Références du chantier Pour en savoir plus
formation continue
Formation continue Pour en savoir plus
propositions de devis
Propositions de devis Pour en savoir plus

Partager

Log in to proceed
Besoin d'aide ? Contactez-nous
Inscrivez-vous maintenant
Contactez-nous
Contactez-nous