Centre technique – Scellement au pistolet à gaz

Flexible. Portatif. Puissant. Renouvelable.

Pour les fixations en série à cadence élevée dans les espaces difficiles d'accès, les solutions de scellement au pistolet à gaz de Hilti sont incomparables. Proposez-nous une application, et nous vous montrerons un système autonome, léger et facile à utiliser qui peut vous permettre de gagner du temps et de maîtriser vos coûts.

Fixation de contreplaqués

Un seul système convient à tous les types de contreplaqué. Pour la fixation des panneaux de structure en bois, tels que le contreplaqué et les panneaux à copeaux orientés (OSB), dans les éléments de charpente en acier formé à froid, rien ne vaut le fixateur à contreplaqué X-GPN 37 MX de Hilti. Utilisez-le pour les systèmes de revêtement de plancher en bois (acier support de calibres 14 à 16 seulement), les murs de parapet, le bardage, les couvertures (acier support de calibres 14 à 16 seulement) et les murs de contreventement.

Produits recommandés pour les applications de fixation de contreplaqué :

Fixateur à contreplaqué X-GPN 37

Fixation de profilés pour cloison sèche

Un pistolet de scellement à poudre peut parfois suffire amplement à vos besoins. Lorsque vous devez effectuer un travail répétitif à cadence élevée comme la fixation de profilés pour cloisons sèches dans du béton à résistance standard ou dans l'acier, les fixateurs pistoscellés à gaz Hilti sont rapides, durables et économiques. Vous pouvez même vous équiper de systèmes de scellement au pistolet à gaz pour fixer des profilés dans des dalles de béton, du béton sur coffrage métallique, des éléments de maçonnerie en béton creux ou de l'acier.

Partager