Goujons filetés pour l'acier

Fixation d'instruments industriels, d'appareils d'éclairage, de chemins de câbles et d'échelles

Les composants des systèmes électriques traversent de grandes parties des navires et des bâtisses industrielles comme les raffineries de pétrole, les centrales électriques et les plates-formes en mer.  Les systèmes de gestion des câbles qui contiennent ces conduites et fils électriques doivent être fixés de façon sécuritaire à la structure de support en acier.  En raison des conditions d'utilisation difficiles liées à la plupart des bâtisses industrielles, il est normal de vouloir utiliser un goujon fileté, conçu pour l'acier, capable de résister à ces conditions.

Il suffit pour vous d'utiliser les goujons filetés X-BT W10 et X-BT-MF.  Hilti a conçu ces fixateurs de façon à ce qu'ils résistent aux conditions les plus difficiles.  Que ce soit pour poser des chemins de câbles dans un milieu marin très corrosif ou des panneaux d'instruments dans un milieu légèrement corrosif, Hilti peut répondre à vos besoins en matière de fixateurs pour l'acier.

Goujons filetés pour l'acier
x-bt w10 Solution pour des environnements très corrosifs

Solution pour des environnements très corrosifs

Le fixateur X-BT W10 est un goujon fileté résistant à la corrosion adéquat pour fixer des chemins de câbles, des profilés, des traverses et de l'équipement électrique pour des milieux marins, des plates-formes en mer, des industries pétrochimiques et des centrales électriques. Ce produit polyvalent crée une bonne liaison avec la plupart des matériaux supports en acier de construction standard et de haute résistance pour un bon serrage et une bonne capacité de charge tout en éliminant le besoin de transporter de longs cordons électriques sur le chantier. Pour les matériaux supports en acier d'une épaisseur de 5/16 po ou plus, utilisez le fixateur X-BT W10.

En savoir plus
x-bt mf fixateurs

Solution pour des environnements légèrement corrosifs

Le fixateur X-BT W10 a été conçu pour fixer des chemins de câbles, du câblage, des boîtes de raccordement, des appareillages de connexion, des panneaux d'instrument, des appareils d'éclairage et des panneaux dans des milieux légèrement corrosifs. À la différence des procédés de soudage traditionnels, la pose peut se faire sans équipement lourd ni cordons électriques, ce qui économise du temps et de l'argent. En plus, le fixateur X-BT-MF est doté d'un écrou de blocage en polymère de haute performance et d'une rondelle afin d'assurer que le serrage soit optimal et d'économiser du temps pendant l'installation, les pièces étant déjà assemblées.

En savoir plus
multipurpose fasteners for steel
x-bt goujons filetés

X-BT

Goujons filetés

En savoir plus
x-bt-mf goujons filetés

X-BT-MF

Goujons filetés

En savoir plus
x-cr fixateurs

X-CR

Fixateurs

En savoir plus
x-ew6h

X-EW6H

Goujons filetés

En savoir plus
x-u fixateurs

X-U

Fixateurs

En savoir plus

Produits de fixation directe pour les secteurs de l'industrie et de l'énergie

Retour

Partager