Murs-rideaux et murs périmétriques en acier formé à froid

Solutions de scellement à poudre

perimeter wall

Les murs périmétriques et les murs-rideaux en acier de faible épaisseur sont des composants communs des bâtisses en acier et en béton. Les profilés et les éléments de charpente en acier de faible épaisseur entourant les murs périmétriques du bâtiment peuvent être fixés directement aux éléments de charpente en acier ou aux dalles de béton à l'aide des solutions de scellement au pistolet à poudre Hilti.

Hilti offre des produits pour la fixation des profilés et le raccordement des agrafes de glissement en collaborant avec les fabricants principaux d'agrafes.

En outre, les pistolets de scellement à poudre peuvent être utilisés pour fixer des profilés en acier à une charpente en acier pour les structures parasismiques de toutes catégories (pour de plus amples renseignements, veuillez consulter les rapports ICC-ES de la section « Approbations et rapports »).

applications de fixation de profilés

Fixation de profilés

Avez-vous des préoccupations relativement à la fiabilité de vos outils pour fixer des profilés à une charpente en béton? Les clous haute performance de Hilti permettent d'obtenir un pourcentage de fixation élevé constant. Vous souhaitez avoir en main un produit polyvalent? Hilti offre des solutions permettant de fixer des clous à tous les types de béton : du béton à poids normal pouvant avoir une résistance de 8 000 lb/po² ou encore du béton léger sur tablier. Les chargeurs et les clous assemblés Hilti vous permettent d'augmenter votre productivité et de demeurer à l'avant-garde.

Pour en apprendre davantage à propos du pourcentage de fixation
fixation des agrafes de glissement

Fixation des agrafes de glissement

Pour fixer des agrafes à des composants en acier, il faut porter une attention particulière aux détails. La résistance des produits entièrement moletés de Hilti est supérieure à celle des produits de ses concurrents. Pour une vaste gamme d'agrafes, des données de cartouches personnalisées en fonction de l'usage que vous en ferez ont été incluses dans les approbations. En plus, Hilti réalise des analyses comparatives exhaustives afin de prouver que ses produits sont les meilleurs.

Sélectionner le bon type de clou

Fixer correctement chaque clou

Êtes-vous préoccupé par la qualité de la pose des clous? À quoi ressemble un clou bien fixé? Consultez cette vidéo et n'oubliez pas d'explorer la section sur les produits et les ressources pour obtenir des renseignements supplémentaires. Si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez, communiquez avec nous. Nous serons ravis de vous aider.

Sélection facile

x-p mx

Pour fixer des profilés à une charpente en béton : X-P MX

Il s'agit de clous assemblés de haute performance enfoncés dans du béton dur à l'aide de pistolets de scellement à poudre. Longue pointe conique, diamètre du fût de 0,157 po et dureté de 59 HRC, pourcentage de fixation élevé et des cartouches fiables même pour le béton dur. Profondeurs d'ancrage effectives de 3/4 po, 1 po, 1 1/4 po et 1 1/2 po lorsqu'ils sont utilisés avec des profilés d'une épaisseur de calibre 16 ou moins.

Renseignements supplémentaires sur les fixateurs X-P MX
x-u mx

Pour fixer des profilés à une charpente en acier : X-U MX

Il s'agit de clous assemblés de haute performance enfoncés dans du béton et de l'acier à l'aide de pistolets de scellement à poudre. Pointe balistique entièrement moletée offrant une performance élevée pour l'acier à haute résistance et le béton dur. Diamètre du fût de 0,157 po et dureté de 57,5 HRC. Limites, résistance à la traction et efforts de cisaillement élevés.

Renseignements supplémentaires sur les fixateurs X-U MX

Pour fixer des agrafes de glissement à une charpente en béton : X-U P8

Il s'agit de clous unitaires de haute performance enfoncés dans du béton et de l'acier à l'aide de pistolets de scellement à poudre. Pointe balistique entièrement moletée offrant une performance élevée pour l'acier à haute résistance et le béton dur. Diamètre du fût de 0,157 po et dureté de 57,5 HRC. Limites, résistance à la traction et efforts de cisaillement élevés.

Renseignements supplémentaires sur les fixateurs X-U P8
x-u p8

Pour fixer des agrafes de glissement à une charpente en béton : X-U P8

Il s'agit de clous unitaires de haute performance enfoncés dans du béton et de l'acier à l'aide de pistolets de scellement à poudre. Pointe balistique entièrement moletée offrant une performance élevée pour l'acier à haute résistance et le béton dur. Diamètre du fût de 0,157 po et dureté de 57,5 HRC. Limites, résistance à la traction et efforts de cisaillement élevés.

Renseignements supplémentaires sur les fixateurs X-U P8

Variations des caractéristiques des clous

fasteners and boosters for perimeter wall applications

On trouve une vaste gamme de clous sur le marché. Ils répondent à différents besoins et sont offerts en fonction d'un grand éventail de rapports qualité-prix. Pourquoi est-ce que les fabricants comme Hilti ont une gamme de fixateurs aussi vaste? Consultez le guide de sélection de clous qui contient toute l'information nécessaire pour choisir les bons fixateurs.

En savoir plus

Pourcentages de fixation testés pour des clous X-U et X-P enfoncés dans du béton

pourcentage de fixation en béton

Remarques :

  • Pour la figure, au moins trois cent cinquante tests ont été réalisés avec le même type de béton et une feuille de calibre 16 (1,5 mm) pour chaque clou
  • Le pourcentage de fixation est le rapport entre le nombre de fixateurs posés moins le nombre de fixateurs défaillants sur le nombre total de fixateurs posés
  • Un fixateur défaillant est un fixateur qui est défaillant au moment de son installation et ne peut supporter aucune charge. Il faut retirer ces fixateurs et les remplacer
  • En raison des divers chantiers, matériaux supports et conditions d'installation, le pourcentage de fixation pour un projet spécifique peut être différent de ce qui est indiqué dans la figure

Produits connexes

X-P P8

X-P P8

Clou unitaire de haute performance enfoncé dans du béton à l'aide de pistolets de scellement à poudre.

En savoir plus sur les fixateurs X-P P8
X-P MX

X-P MX

Clou assemblé de haute performance enfoncé dans du béton à l'aide de pistolets de scellement à poudre.

En savoir plus sur les fixateurs X-P MX
X-U MX

X-U MX

Clou assemblé de haute performance enfoncé dans du béton et de l'acier à l'aide de pistolets de scellement à poudre.

En savoir plus sur les fixateurs X-U MX
x-u p8

X-U P8

Clou unitaire de haute performance enfoncé dans du béton et de l'acier à l'aide de pistolets de scellement à poudre.

En savoir plus sur les fixateurs X-U P8

Partager