Segment fixations polyvalentes

Fixations mécaniques pour matériaux supports en béton ou en acier

Vous recherchez une fixation polyvalente pour le béton ou l'acier? Nous avons ce qu'il vous faut! Le fixateur X-U est l'une des solutions les plus polyvalentes qui soient pour la fixation dans les matériaux supports en béton ou en acier. 

Fixations mécaniques pour matériaux supports en béton ou en acier
fastening into concrete

Fixation dans le béton

Lorsqu'un fixateur de scellement au pistolet à poudre, à gaz ou à batterie est enfoncé dans le béton, le béton qui entoure le fût est déplacé. Le béton ainsi déplacé exerce une pression sur le fût qui le retient en place par friction. De plus, la chaleur dégagée pendant le scellement entraîne un frittage entre le béton et le fixateur.

Sélectionnez le bon clou pour vos besoins
fastening into steel

Fixation dans l'acier

Lorsqu'un fixateur est enfoncé dans l'acier, l'acier qui entoure le fût est déplacé. L'acier ainsi déplacé refoule contre le fût et dans la surface moletée créant ainsi une tenue par verrouillage de forme ou, dans le cas des fixateurs à fût lisse, assurant une tenue par friction. De plus, la chaleur locale dégagée pendant le scellement entraîne une fusion partielle du fixateur avec l'acier.

Sélectionnez le bon clou pour vos travaux dans l'acier

Ressources techniques

Partager