CENTRE TECHNIQUE – SCELLEMENT AU PISTOLET

La marque de confiance dans les solutions de scellement au pistolet.

La marque Hilti est associée aux pistolets de scellement à poudre. Cela s’explique par le fait que Hilti a été parmi les premières entreprises à développer une méthode sécuritaire et économique pour la fixation des matériaux au béton, à l’acier et à la maçonnerie. Au fil des années, nous avons gagné la confiance des professionnels sur le chantier, et nous avons fixé la norme à l’échelle de l’industrie.

MURS PÉRIMÉTRIQUES

MURS PÉRIMÉTRIQUES

Fixez des rails et des éléments de charpente en acier de faible épaisseur aux bords de la dalle de béton ou à d’autres éléments d’ossature. Créez un mur périmétrique en tant que partie intégrante d’un mur rideau ou d’un système de charpentes claires. Ajoutez des fixations pour l’assemblage des agrafes de glissement. 

Produits recommandés pour les applications de murs périmétriques

Fixateur universel à fût moleté X-U (fût de 0,157 po pour la fixation dans le béton ou l’acier)

Fixateur DS (fût de 0,177 po pour la fixation dans le béton)

FIXATION DE FAÇADE À POUDRE

Fixez des murs rideaux d’épaisseur moyenne dans de l’acier de construction ou du béton à la périphérie d’un immeuble. Les fixations de façade à poudre de Hilti comprennent un embout balistique moleté et un diamètre de fût plus large pour un rendement accru. Gagnez du temps en évitant le perçage d’un avant-trou et le soudage. 

Produits recommandés pour les applications de fixation de façade

Fixateur universel à fût moleté X-U (fût de 0,157 po pour la fixation dans le béton ou l’acier)

Fixateur DS (fût de 0,177 po pour la fixation dans le béton)

FIXATION DE PROFILÉS POUR CLOISON SÈCHE

FIXATION DE PROFILÉS POUR CLOISON SÈCHE

Choisissez entre des pistolets de scellement à poudre ou à gaz pour la fixation de profilés pour cloison sèche dans le béton et l’acier. Fixez des montants en bois de 2x4 dans des dalles de béton, du béton sur coffrage métallique, des éléments de maçonnerie en béton creux ou de l’acier. Utilisez des systèmes de scellement au pistolet pour offrir des limites de service supérieures dans la plupart des matériaux supports.

Produits recommandés pour les applications de profilés pour cloison sèche

Fixateur de profilés pour cloison sèche X-C 22 P8TH (fût de 0,138 po pour la fixation dans le béton)

Fixateur X-S (fût de 0,145 po pour la fixation dans l’acier)

FIXATION DE LISSES BASSES

Les fixateurs de lisses basses de Hilti sont spécialement conçus pour la fixation des lisses basses en bois, notamment du bois d’œuvre traité sous pression, sur les substrats de béton. Le matériau et le revêtement des rondelles préassemblées sont estampés sur les rondelles pour faciliter l’inspection.

Produits recommandés pour les applications de lisses basses

Fixateur X-CF pour bois d’œuvre non traité sans exposition à l’humidité

Fixateur X-CP pour bois d’œuvre traité sous pression sans exposition à l’humidité

Fixateur X-CR-L pour tous les types de bois utilisés dans l’industrie lourde ou en zone côtière (mais sans exposition directe aux chlorures). 

GOUJONS FILETÉS

GOUJONS FILETÉS

Sélectionnez une solution rapide et fiable pour la fixation dans le béton ou l’acier. Choisissez entre un acier ordinaire et un acier offrant une résistance à la corrosion équivalente à la norme SAE 316 pour obtenir une performance élevée dans diverses applications.

Produits recommandés pour les applications de goujons filetés

Goujon fileté X-W10 (fût de 0,205 po pour la fixation dans le béton)

Goujon fileté X-EW6H (fût de 0,145 po pour la fixation dans l’acier)

Goujon fileté en acier inoxydable X-BT (fût de 0,177 po pour la fixation dans l’acier)

FILS SUSPENDUS

FILS SUSPENDUS

Choisissez parmi une variété d’ensembles précâblés et de systèmes d’attaches pour plafond conçus pour soutenir les plafonds suspendus, les luminaires et d’autres applications de câblage.

Produits recommandés pour les applications de fixation pour plafond

Attaches à fil pour plafond X-CW

Attaches pour plafond X-CC

ATTACHES ET SUSPENTES POUR APPLICATIONS ÉLECTRIQUES ET MÉCANIQUES

ATTACHES ET SUSPENTES POUR APPLICATIONS ÉLECTRIQUES ET MÉCANIQUES

Quel que soit le type de système d’acheminement mécanique ou électrique que vous choisissiez, Hilti vous offre les suspentes pour tiges, les étriers, les cintres attache-câbles, les attache-câbles et les attache-conduits appropriés pour le soutenir.

Produits recommandés pour les applications électriques et mécaniques

Gamme de produits de fixation pour les applications électriques et mécaniques

CAILLEBOTIS ET TÔLE QUADRILLÉE

CAILLEBOTIS ET TÔLE QUADRILLÉE

Fixez rapidement et solidement les caillebotis en acier dans une variété de conditions. Les produits et les systèmes Hilti permettent d’utiliser tout un éventail de hauteurs de caillebotis et sont conçus pour être utilisés dans des applications permanentes ou amovibles. Choisissez entre des matériaux en acier inoxydable ou des matériaux dont la résistance à la corrosion est équivalente à la galvanisation par immersion à chaud.

Produits recommandés pour les applications de caillebotis et de tôles quadrillées

Système de disques pour caillebotis X-FCM pour caillebotis en acier ou en fibre de verre (de 1 à 2 po de hauteur)

Système de disques à tôle quadrillée X-FCP pour tôle quadrillée (de 1/4 à 1/2 po d’épaisseur)

Système de fixation X-GR pour caillebotis en acier (de 1 à 1 1/2 po de hauteur)

Partager