Segment acier et métaux

Systèmes de fixation mécanique pour toit en tôle d'acier ondulée et tablier de plancher

Nous sommes prêts à vous aider à réaliser votre prochain projet de tablier ou de charpente en acier grâce à notre gamme de solutions de vissage et de scellement au pistolet à poudre Hilti. Ces méthodes conformes aux codes et qui remplacent les soudures classiques procurent une multitude d'avantages aux propriétaires d'immeuble, aux concepteurs et aux installateurs, tels que l'adaptabilité, le gain de productivité et la facilité d'inspection au chantier. 

Les systèmes de fixation de charpente sont composés de fixateurs à poudre pour la fixation d'une vaste gamme de profilés de tabliers en acier à l'acier de charpente et aux solives ajourées en acier ou aux solives composées ou de vis pour la fixation aux solives composées ou aux pannes. Les systèmes de fixation de recouvrements latéraux sont composés de vis pour la fixation de panneaux de tablier en acier aux panneaux adjacents.

Systèmes de fixation mécanique pour toit en tôle d'acier ondulée et tablier de plancher

Résistance à la corrosion

bi-metal kwik flex screw

Lorsqu'il est question de connecteurs à vis pour charpente en acier, les propriétaires, les architectes et les ingénieurs d'études s'attendent à ce que les bâtiments présentent des cycles de vie plus longs. Des garanties prolongées et l'utilisation d'une plus grande quantité de matériaux durables font en sorte que les attentes en matière de performance de tous les composants du bâtiment sont accrues, de l'intégrité structurale à l'esthétique pure. La solution : Vis autoperceuses Kwik-Flex bimétalliques. Ces fixations sont faites en alliage d'acier inoxydable (18/8) des séries 302/304 pour offrir une résistance à la corrosion inégalée pour les travaux les plus exigeants.

 

Ressources techniques

Partager