Supports électriques

Les systèmes modulaires de Hilti peuvent répondre à tous vos besoins en matière de chemins de câbles. Des chemins de câbles simples aux systèmes complexes à plusieurs niveaux, les supports modulaires vous donnent la flexibilité dont vous avez besoin. De plus, grâce à la large gamme d'ancrages et de fixations directes de Hilti, vous pouvez fixer directement sur le béton ou serrer sur l'acier sans endommager le matériau de base comme un cadre soudé. 

Chargement

AVANTAGES DU SYSTÈME DE SOUTIEN MODULAIRE DE HILTI

Des ajustements plus faciles sur place

Grâce à des supports réglables pour les systèmes à un ou plusieurs niveaux, le système modulaire de Hilti peut être fixé directement sur des structures en acier existantes. 

Productivité et flexibilité

Le système modulaire de Hilti offre une solution boulonnée sans soudure, ce qui vous permet de faire plus avec moins. 

En savoir plus sur les supports modulaires par rapport aux supports soudés

Logiciel simplifié

Notre nouveau logiciel PROFIS Modular Supports Engineering facilite l'analyse, la conception et la modélisation des supports modulaires.

En savoir plus sur PROFIS MSE

APPLICATIONS DE SUPPORTS ÉLECTRIQUES

ÉNERGIE ET INDUSTRIE

En savoir plus

SOINS DE SANTÉ

En savoir plus

CONTREVENTEMENT SISMIQUE

En savoir plus

Partager