Conception de systèmes de support modulaire pour zones sismiques

Produits, services et logiciel pour applications parasismiques

Hilti seismic bracing solution

Vous n'entendez généralement parler des tremblements de terre que lorsqu'ils sont dévastateurs, mais ils se produisent en réalité chaque jour dans le monde entier. Donc, pour se préparer, les codes de construction (IBC et ASCE 7) exigent à présent que les éléments non structuraux et les installations techniques résistent également aux séismes. Cette obligation concerne tous les bâtiments publics : hôpitaux, centres commerciaux, hôtels et écoles.

Effets physiques d'un tremblement de terre

  • Un tremblement de terre génère des charges supplémentaires sur la structure qui se propagent dans toutes les directions, ainsi que sur la tuyauterie, le système de gaines ou les chemins de câbles...
  • Les codes du bâtiment (p. ex. IBC, ASCE 7 et CBC) fournissent des méthodes simplifiées de calcul des charges sismiques fondées sur une analyse statique équivalente.
  • Les supports types sont conçus pour des charges verticales, mais elles ne tiennent pas compte des charges horizontales.
  • Les dispositifs de retenue parasismiques permettent aux systèmes de résister aux forces horizontales causées par les tremblements de terre. Des contreventements dans le sens longitudinal et transversal maintiennent les systèmes bien en place et en sécurité.

Recherche et essais sismiques de Hilti

Nous travaillons de concert avec nos partenaires de l'Université de Californie à San Diego

Le centre de recherche et développement occupe une place centrale chez Hilti. Nous disposons de nos propres laboratoires et installations d'essais, ce qui ne nous empêche pas de collaborer avec des partenaires dans le monde entier.

Dans le cas des essais sismiques, nous travaillons de concert avec nos partenaires du département de l'ingénierie des structures de l'Université de Californie à San Diego.

Il s'agit d'un projet passionnant, au cours duquel nous avons réalisé des essais de performance grandeur nature sur nos produits au moyen de la plus grande table vibrante du monde : un bâtiment de cinq étages construit à cet effet et soumis à une succession de chocs à 1:1 sur l'échelle de Richter.

Ce projet nous a offert une occasion exceptionnelle de recherche et d'amélioration de la conception de nos produits parasismiques, notamment tous les systèmes qui réduisent le temps d'installation et offrent une performance de qualité. 

Partager