Ajouté au panier
Ajouté au panier
Afficher le panier d’achats

Conçues pour la force

Nouvelle génération de MI

MI Next Generation Design

Voici le système modulaire à haute résistance le plus avancé de Hilti, conçu spécialement pour le marché nord-américain.

À l’aide de technologies de pointe, dont l’analyse par éléments finis, la nouvelle génération du système de support modulaire MI est conçue pour satisfaire à un besoin particulier : l’augmentation de la capacité de charge

Profitez maintenant des données de capacité de charge les plus exactes et les plus complètes, du jamais vu auparavant, afin de compléter vos conceptions avec facilité et confiance. Une force accrue peut réduire les coûts d’installation d’un autre 30 % en éliminant les renforts et en augmentant les portées. Qui plus est, cela signifie également une planification plus rapide et un temps d’installation moins long, l’augmentation de la productivité et une plus grande souplesse.

Voici un aperçu des caractéristiques de la nouvelle génération de MI de Hilti : 

  • Embases pour béton et acier et consoles en béton améliorés
  • De nouvelles consoles à haute résistance pour l’acier pour une installation facile et rapide
  • De nouveaux raccords polyvalents qui sont compacts et très polyvalents
  • Maintenant disponible sur PROFIS Installation et mis à jour dans la bibliothèque BIM

Les systèmes de support modulaire par rapport au soudage

Passez de l’acier soudé au système MI afin de profiter des éléments suivants :

  • Économies de temps allant jusqu’à 30 % au cours du processus de planification et d’installation
  • Un processus de conception épuré qui signifie moins de gaspillage attribuable aux changements
  • Aucun temps de fabrication, assemblage rapide et facile sans machinerie lourde
  • Aucun permis de travail à chaud requis
  • Système flexible permettant un réassemblage facile
  • Moins de risque pendant la phase de conception
  • Aucun calage requis
  • Intégration de la solution Hilti au logiciel de conception en usine 3D

Ce que disent les clients

NOUS AVONS ÉTÉ EN MESURE D'OFFRIR À NOS CLIENTS UNE OPTION SANS SOUDURE ET D'ACCÉLÉRER LA LIVRAISON POUR AMÉLIORER L'ÉCHÉANCIER SANS COMPROMETTRE LA QUALITÉ.

"Nous désirons remercier sincèrement les équipes techniques de Hilti pour leur service et leur expertise en matière de systèmes de support structural, et pour nous avoir aidés à développer de nouvelles façons d'utiliser les systèmes de support modulaire lourds. Hilti a joué un rôle primordial en nous aidant à préciser et à concevoir le système de support lourd pour les armoires d'interrupteurs électriques temporaires et les supports de matériel électrique. Nous avons été en mesure d'offrir à nos clients une option sans soudure et d'accélérer la livraison pour améliorer l'échéancier sans compromettre la qualité. Nous tenons à vous remercier une fois de plus pour votre soutien et nous anticipons avec plaisir de travailler avec vous prochainement."

Raymond T. Shrum

Président au Amber L.P.

Il est maintenant plus simple que jamais de travailler avec le système de support MI

Étape 1

Envoyez-nous vos détails types et nous les convertirons aux détails types Hilti pour le système MI

Visitez le bureau de projet

Étape 2

Commandez vos pièces et choisissez entre des solutions en trousse, coupées ou préassemblées

Communiquez avec nous pour en apprendre plus

Étape 3

Profitez du caractère modulaire et du côté pratique du système MI pour construire vos supports

Visitez le centre technique – Traverses

VOTRE PARTENAIRE DE PROJET POUR LES SYSTÈMES DE SUPPORT MODULAIRE

Cliquez sur chaque phase de projet ci-dessous pour en apprendre davantage

Partager

Notre réponse Pour en savoir plus

Contactez-nous
Contactez-nous