Système de support modulaire MI et MIQ

Système de support modulaire pour les applications à charges élevées

système de support modulaire MI et MQ

Système MI

MI support system

Aperçu

  • Conçu afin de porter des charges élevées; il s’agit d’un système entièrement modulaire, qui élimine le soudage
  • Conçu de façon à être rapide, flexible et facile à utiliser sur le chantier
  • Offert en acier galvanisé par immersion à chaud et convient aux applications industrielles et commerciales lourdes
MI Support System girder

Avantages

  • La section fermée de la traverse MI assure une robustesse élevée et une résistance à la torsion. Il est également possible d’installer simultanément des tuyaux sur chacun des quatre côtés
  • Le système MI de Hilti peut être combiné avec le système MQ de Hilti pour les plus petits tuyaux
  • Les trous de la traverse permettent une installation rapide et précise ainsi qu’un contrôle des composantes avant l’ancrage définitif

Système MIQ

MIQ System

Aperçu

  • Conçu pour des applications à charges élevées et il établit de nouvelles normes en matière de flexibilité modulaire.
  • Fabriqué à partir d’une poutre maîtresse de 90 x 90 x 2,5 mm, il allie la robustesse et la rigidité éprouvées du système MI de Hilti à la polyvalence de notre système le plus populaire sur le marché, MQ de Hilti.
  • À l’aide de raccords bien conçus et rapides à installer, il s’agit de la solution idéale pour les applications à charges élevées. Le système est offert en acier galvanisé par immersion à chaud pour une durée de vie plus longue dans des environnements moyennement corrosifs.
MIQ support system girder

Avantages

  • Un large éventail de raccords permet de facilement en trouver un qui convient à vos besoins.
  • Grâce à la traverse profilée Hilti des deux côtés de la poutre maîtresse, les pièces, dont les consoles, les supports et les autres raccords, peuvent être fixées très facilement.
  • Fixer directement à la poutre maîtresse – aucun autre adaptateur nécessaire. Il s’agit d’une solution rapide, polyvalente et économe.

Partager