Supports de tuyauterie

Disponibles en différents profils et résistants à la corrosion, les systèmes modulaires Hilti sont idéaux pour une large gamme d'applications de support de tuyauterie dans de nombreux secteurs et segments. Ces supports peuvent être préassemblés et ajustés sur le terrain, ce qui apporte une productivité accrue par rapport aux systèmes soudés traditionnels.

Téléchargement 

AVANTAGES DU SYSTÈME DE SOUTIEN MODULAIRE DE HILTI

Productivité et flexibilité

Le système modulaire de Hilti offre plusieurs améliorations clés par rapport aux applications soudées traditionnelles, de sorte que vous pouvez faire plus avec moins. 

En savoir plus sur les supports modulaires par rapport aux supports soudés

Des ajustements faciles sur place

L'installation et les adaptations sur site des composants MT sont plus intuitives et plus faciles grâce aux connecteurs Twist-Lock innovants de Hilti.

Résistance à la corrosion

Dotés d'un revêtement de zinc-magnésium de pointe, les systèmes modulaires de Hilti sont conçus pour offrir une résistance optimale à la corrosion dans un large éventail d'environnements intérieurs et extérieurs.

En savoir plus sur la conception résistante à la corrosion de Hilti

Logiciel simplifié

Notre nouveau logiciel PROFIS Modular Supports Engineering facilite l'analyse, la conception et la modélisation des supports modulaires.

En savoir plus sur PROFIS MSE

APPLICATIONS DE SUPPORTS DE TUYAUTERIE

ÉNERGIE ET INDUSTRIE

En savoir plus

SOINS DE SANTÉ

En savoir plus

CONTREVENTEMENT SISMIQUE

En savoir plus

Partager