Scanners à béton
Découvrez nos analyseurs de béton conçus pour fournir une analyse structurelle précise et non destructive et détecter les objets dissimulés
Scannage du béton
Les systèmes de détection permettent de repérer les objets cachés dans le béton durci
Il est souvent difficile de savoir ce qui se trouve sous la surface d'un sol, d'un plafond ou d'un mur lorsque vous travaillez sur le chantier. Nos scanners à béton Hilti peuvent vous aider à trouver ce qui s'y trouve sans avoir à retirer physiquement le béton ou d'autres matériaux de base.
Utilisez nos systèmes de détection pour localiser les objets métalliques et non métalliques avant de percer, carotter, scier ou découper.
Prévention des chocs et contrôle non destructif à l'aide de systèmes de détection
Évitez d'ouvrir les structures existantes pour localiser des objets ou mesurer la taille des barres d'armature.
Contribuez à améliorer la sécurité et à éviter les accidents sur le chantier, comme la découpe d'un conduit électrique sous tension ou d'un câble tendu.
Évitez les retards dans les projets et réduisez le risque de dommages structurels et de réparations coûteuses.
Choisir le bon système de détection
Identifiez rapidement les obstructions cachées et les matériaux dissimulés.
Doté de trois modes, le scanner PS 85 détecte non seulement les objets dissimulés, mais il localise également les fuites éventuelles et mesure les distances de scannage sur votre chantier.
Acheter un scanner mural PS 85Trouvez les barres d'armature, estimez la taille et la profondeur de la couverture de béton.
Utilisez le système Ferroscan PS 300 pour la localisation des barres d'armature, la mesure de la profondeur et l'estimation de la taille lors de l'analyse structurelle.
Acheter le Ferroscan PS 300Scannez de grandes surfaces et trouvez des objets dans plusieurs couches de béton.
Le scanner à béton PS 1000 X-Scan permet de localiser des objets enfouis dans plusieurs couches de béton jusqu'à une profondeur de 12 pouces.
Acheter le PS 1000 X-ScanIdentifiez les points de sortie des trous de forage, mesurez l'épaisseur du matériau de base et calculez les longueurs de forage.
Le transpointeur PX 10 est un transpointeur précis qui permet de détecter les points d'entrée et de sortie, ainsi que la distance qui les sépare.
Acheter le transpointeur PX 10