DÉTECTION DES BARRES D’ARMATURE, DES TUYAUX ET DES FILS SOUS TENSION DANS LE BÉTON ET LA MAÇONNERIE

Systèmes de détection

Hilti PS 1000 X-Scan detection system

Il est souvent difficile de savoir ce qui se dissimule sous la surface d’un plancher, d’un plafond ou d’un mur lorsque vous travaillez sur un chantier.

Mais nos scanneurs de béton Hilti peuvent trouver ce qui s’y cache sans qu’il faille physiquement attaquer le béton au burin ou retirer tout autre matériau support.

Utilisez nos systèmes de détection pour repérer les objets métalliques et non métalliques avant le perçage, le carottage, le sciage ou la découpe.

Évitez de toucher les objets suivants et déterminez-en la position :

  • Barres d’armature – y compris l’épaisseur de l’enrobage et la taille de la barre
  • Câbles électriques et aciers
  • Poutres en béton
  • Tuyaux – métalliques et non métalliques, comme les tuyaux en PVC
  • Fils sous tension
  • Bois

Disposition des objets enfouis sous plusieurs couches de matériaux supports :

Effectuez un simple balayage dans la zone où vous souhaitez travailler, et vous verrez les objets dissimulés en temps réel en 2D ou 3D à l’écran de l’outil de détection ou sur une tablette sur le chantier.

ANALYSE DES STRUCTURES EN TEMPS RÉEL

Hilti PS 250 Ferroscan System and PSA 200 Tablet

Vous pouvez utiliser notre tablette de chantier et les données de balayage immédiates affichées sur les écrans des dispositifs pour effectuer le marquage des murs ou des planchers sur votre chantier. Utilisez simplement nos solutions :

  • PS250 Ferroscan
  • X-Scan PS 1000

Cependant, pour obtenir une analyse des structures plus détaillée ou pour archiver les données en vue d’imprimer des rapports, vous pouvez télécharger les données de balayage dans nos programmes logiciels Hilti – PROFIS Detection et PROFIS Ferroscan Map.

Tous nos systèmes sont sans fil et à l’épreuve des chocs, de la poussière et de l’eau, ce qui les rend extrêmement portatifs et robustes.

AVANTAGES DES SYSTÈMES DE DÉTECTION

Prévention des impacts et essais non destructifs

  • L’utilisation d’outils et de logiciels de détection présente de nombreux avantages :
  • Ils évitent d’avoir à ouvrir la structure existante pour repérer des objets ou mesurer la taille des barres d’armature.
  • Ils contribuent à améliorer la sécurité et à éviter les accidents sur le chantier, comme l’entaille d’une conduite électrique sous tension ou d’un câble de tension.
  • Ils permettent également d’éviter les retards dans les projets et de réduire le risque de dommages structuraux et de réparations coûteux.

Partager