BALAYAGE DE REPÉRAGE DES BARRES D’ARMATURE, EAGLE HOUSE, LONDRES (R.-U.)

Comment Hilti a facilité le repérage des barres d’armature dans 18 000 m2 de béton

LE DÉFI

Please enter alternative text here (optional)

Eagle House est un projet résidentiel massif au centre-ville de Londres, qui comprend 276 unités résidentielles, un espace commercial de plus de 6 000 m2, une place et plus de 30 places de stationnement, soit une superficie totale de plus de 18 000 m2.

Pour le promoteur, Mount Anvil, la difficulté consistait à trouver tous les aciers dissimulés dans les dalles de plancher en béton, les soffites et les plafonds.

LA SOLUTION HILTI

L’arpenteur, Murphy Surveys, a choisi le système de détection X-Scan PS 1000 Hilti pour le travail. Il devait trouver les barres d’armature, les treillis, les aciers, les tuyaux, les fils électriques et d’autres objets dissimulés dans le béton et la structure.

Le système de détection X-Scan PS 1000 Hilti est un lecteur optique radar à impulsions, qui vous permet de voir les objets à l’intérieur de la structure dans devoir attaquer le béton au burin. Il affiche également des résultats en temps réel sur des images en 2D faciles à lire, sur un écran couleur, au fur et à mesure du balayage.

Cela signifie que les arpenteurs ont pu effectuer le marquage du bâtiment au fur et à mesure du balayage.

Ensuite, de retour au bureau, les arpenteurs ont utilisé le logiciel PROFIS Detection Hilti pour analyser les données plus en détail, afin de créer des modèles en 3D de la structure en l’état et de produire des rapports.

Ces outils ont permis aux responsables du projet de réaliser des économies de temps, d’argent et de travail en utilisant une méthode non destructive pour tester l’intégrité d’Eagle House avant d’effectuer tout perçage ou tout autre travail.

PRODUITS UTILISÉS DANS CETTE SOLUTION

  • Le système X-Scan PS 1000 Hilti

    SYSTÈME DE DÉTECTION X-SCAN PS 1000 HILTI

    Le système X-Scan PS 1000 Hilti peut balayer de grandes superficies de béton et détecter des objets dans plusieurs couches de béton.

    Pour de plus amples renseignements

DEMANDEZ UNE DÉMONSTRATION SUR PLACE GRATUITE DU SYSTÈME X-SCAN PS 1000

Pour obtenir de plus amples renseignements ou pour demander une démonstration de nos lecteurs optiques et systèmes de détection Hilti, veuillez communiquer avec votre équipe Hilti locale. Nous serons ravis de vous aider, que ce soit sur place, en ligne ou par téléphone.

Partager