SITUATIONS NÉCESSITANT L’UTILISATION DE SCANNEURS DE BÉTON

Applications types des outils et des systèmes de détection

Hilti detection systems typical applications

Il est si facile de toucher un objet dissimulé lorsque vous travaillez sur un chantier de construction.

Nos systèmes de détection Hilti sont conçus pour trouver les tuyaux, les fils sous tension ou les barres d’armature pour pouvoir les éviter pendant le perçage, le carottage, le sciage ou la découpe.

Notre gamme d’outils et de systèmes de détection sans fil sont à l’épreuve de la poussière, des chocs et de l’eau et sont chacun destinés à une application particulière, par exemple :

  • Repérage d’objets métalliques et non métalliques enfouis dans le béton, les briques, la maçonnerie et d’autres matériaux supports
  • Inspection structurale non destructive des barres d’armature – estimez l’épaisseur de l’enrobage et l’emplacement et les dimensions des barres d’armature.
  • Tuyaux – repérez les tuyaux métalliques et non métalliques, comme les tuyaux en PVC.
  • Fils sous tension – repérez les conduites électriques.
  • Autres objets – repérez le bois, l’armature en acier de construction, les câbles de précontrainte, les armatures de précontraintes (aciers), les poutres en béton, et bien plus encore.
  • Découvrez des couches complexes de plusieurs objets enfouis sur de grandes surfaces – ce qui est particulièrement utile pour les grandes structures comme les ponts ou les tunnels.
  • Détectez avec précision le point d’entrée ou le point de sortie exacts d’un trou de forage et déterminez aisément la longueur de la mèche nécessaire en fonction de l’épaisseur de la dalle ou de la paroi mesurée.

Tout cela vous permet d’éviter de toucher un objet enfoui et d’endommager vos mèches.

APPLICATIONS TYPES DES SYSTÈMES DE DÉTECTION

Hilti PS 250 Ferroscan detection system

Analyse des structures et inspections

Hilti PS 1000 X-Scan detection system

Forage, carottage, sciage et découpe du béton

Hilti PS 200 Ferroscan detection system

Inspections d’acceptation de bâtiment

Hilti PS 1000 X-Scan detection system

Rénovations antiséismes

  • L’utilisation des outils et des logiciels de détection Hilti présente de nombreux avantages :
  • On les utilise de manière non destructive.
  • Ils contribuent à améliorer la sécurité et à éviter les accidents sur le chantier, comme l’entaille d’un fil sous tension ou d’un câble de précontrainte.
  • Ils permettent également d’éviter les retards dans les projets et de réduire le risque de dommages structuraux, de réparations et de réusinages coûteux.

ANALYSE NON DESTRUCTIVE DES STRUCTURES

Notre système PS 250 Ferroscan Hilti est particulièrement destiné à l’inspection des barres d’armature et à l’analyse non destructive des structures, sans qu’il soit nécessaire d’ouvrir une structure existante :

  • Analysez l’épaisseur de l’enrobage jusqu’à une profondeur de 4 po.
  • Balayez rapidement et facilement de grandes superficies de béton.

Vous pouvez utiliser notre PS 250 Ferroscan Hilti pour effectuer le marquage de votre chantier de construction au fur et à mesure du balayage, grâce aux images en 2D et en 3D affichées en temps réel à l’écran du lecteur optique.

Si vous avez besoin d’une analyse des résultats de balayage plus détaillée, vous pouvez utiliser nos logiciels Hilti PROFIS Detection et Ferroscan Map.

PS 250 Ferroscan Hilti

SYSTÈME DE DÉTECTION PS 250 FERROSCAN HILTI

Repérez les barres d’armature dans le béton et estimez le diamètre des barres et l’épaisseur de l’enrobage. Enregistrez vos données de balayage et exportez-les plus tard vers notre logiciel PROFIS Hilti en vue d’une analyse des structures plus poussée.

Pour de plus amples renseignements
Hilti PS 50 Multidetector

LOGICIEL PROFIS FERROSCAN MAP HILTI

Combinez plusieurs balayages pour obtenir une claire vue d’ensemble de superficies allant jusqu’à 150 pi sur 150 pi. Visualisez la disposition de l’armature à l’intérieur du béton et évaluez si l’épaisseur de l’enrobage est adéquate.

Pour de plus amples renseignements
logiciel PROFIS Detection Hilti

LOGICIEL PROFIS DETECTION HILTI

Analysez vos données de balayage en détail, imprimez des rapports statistiques, archivez les données de balayage pour pouvoir les utiliser plus tard et intégrez-les dans d’autres applications logicielles de CAD.

Pour de plus amples renseignements

DÉTECTION DES OBJETS DISSIMULÉS AVANT LE PERÇAGE, LA DÉCOUPE OU LE CAROTTAGE

Il est important de détecter les tuyaux, les barres d’armature, les câbles et les autres objets dissimulés enfouis avant de commencer à percer, à carotter, à couper ou à scier le béton, afin d’éviter les impacts, les dommages et les réparations potentiellement coûteuses :

  • Barres d’armature – si vous percez dans une barre d’armature, l’intégrité structurale est compromise et vous pouvez endommager les mèches de vos propres outils.
  • Câbles de précontrainte – si vous percez dans un câble de précontrainte, vous pouvez détruire la stabilité et la sécurité structurales du bâtiment. C’est aussi mortellement dangereux, car si un câble se casse en deux, il peut sortir très rapidement de la structure en béton et blesser les gens.
  • Conduite électrique (câble sous tension) – vous pouvez recevoir une décharge électrique et être gravement blessé, voire tué.
  • Conduite d’eau – si vous percez dans une conduite d’eau ou dans des cavités remplies d’eau, vous pouvez endommager le bâtiment à cause des fuites.
  • Treillis métallique – si vous percez dans un treillis métallique, des poutres de charpente, des massifs d’ancrage et d’autres objets enfouis, vous pouvez également causer des dommages coûteux.

Voici les meilleurs systèmes de détection Hilti à utiliser dans ces situations :

Hilti PS 50 Multidetector

MULTIDÉTECTEUR PS 50 HILTI

Outil polyvalent utile pour trouver de nombreux types d’objectifs différents dans divers matériaux supports jusqu’à une profondeur maximale de 6 po. Notre multidétecteur PS 50 Hilti repère les tuyaux en métal ou en plastique, les fils sous tension, le métal, les barres d’armature, et bien plus encore.

Pour de plus amples renseignements
PS 250 Ferroscan Hilti

SYSTÈME DE DÉTECTION PS 250 FERROSCAN HILTI

Conçu pour les essais non destructifs visant à repérer les barres d’armature dans le béton, estimer la taille des barres et l’épaisseur de l’enrobage.

Pour de plus amples renseignements
PS 1000 X-Scan System

SYSTÈME DE DÉTECTION X-SCAN PS 1000 HILTI

Conçu pour balayer de grandes superficies et trouver des objets métalliques et non métalliques, notamment les fils sous tension et les câbles de précontrainte, situés dans plusieurs couches de béton jusqu’à une profondeur de 18 po.

Pour de plus amples renseignements

DEMANDEZ UNE DÉMONSTRATION SUR PLACE GRATUITE

Communiquez avec votre équipe Hilti locale pour demander une démonstration gratuite ou obtenir de plus amples renseignements. Nous serons ravis de vous aider, que ce soit sur place, en ligne ou par téléphone.

Partager