Image alt text (optional)

Centre technique façade

Des solutions pour tous les types de façade

Que vous travailliez sur un projet avec façade à rideau de verre ou mur-rideau, la conception des bords de dalles est un processus complexe.

Une bonne connaissance des exigences de ces applications peut aider à éliminer les problèmes pendant les phases de conception, de construction et de postconstruction. Bien prévoir les principaux besoins peut aider à accélérer et simplifier le processus de conception.

Traverse d'ancrage

Fixation de façades sur des bâtiments à charpente en acier

La fixation des éléments de façade, comme le verre et les brise-soleil, sur les éléments structurels en acier d'un bâtiment est une application spécifique qui nécessite des produits d'ancrage spéciaux. La fixation d'une bordure de toit peut poser certaines difficultés, ce qui rend la conception, l'installation et les phases de post-construction plus complexes.

Qu'il s'agisse d'un projet de construction neuve ou de rénovation nécessitant une mise en charge immédiate, de faibles distances de rive ou des charges élevées, la gamme complète de chevilles mécaniques, de chevilles adhésives, d'encastrements et de traverses d'ancrage préscellées contient la solution dont vous avez besoin pour votre chantier. Notre équipe dédiée aux façades vous fournira son aide pour la conception, la livraison et l'installation de ces éléments d'ancrage. Vous pourrez ainsi vous concentrer sur d'autres aspects importants du projet.

En savoir plus sur les rails d'ancrage coulés Hilti

Mur-rideau et bordure de dalle Coupe-feu

Cet espace étroit entre votre dalle de sol et votre façade est plus grand qu'il n'y paraît et s'additionne pour créer un espace ouvert permettant au gaz, à la fumée et aux flammes de s'élever d'un étage à l'autre. Presque tous les codes internationaux du bâtiment reconnaissent désormais à quel point les barrières coupe-feu périmétriques sont essentielles au plan de sécurité global du bâtiment. Des conceptions ambitieuses et des calendriers stricts signifient que le confinement d'incendie périmétrique doit être rapide et facile à installer correctement. Les exigences acoustiques, thermiques et de mouvement ne peuvent pas non plus être ignorées.

Avec ces tendances de l'industrie à l'esprit, nous avons développé des solutions de compartimentage coupe-feu inventives qui non seulement aident à protéger des vies, mais peuvent également aider à résoudre d'autres défis d'ingénierie, de spécification et d'installation. Les barrières coupe-feu préformées et les scellants à pulvériser polyvalents sont à la pointe de cette nouvelle génération.

Les systèmes coupe-feu de Hilti sont disponibles pour les configurations de mur-rideau à allège simple, sans allège et à pan arrière en acier. La vaste bibliothèque de solutions coupe-feu de Hilti est inégalée dans l'industrie, allant des conceptions d'allèges traditionnelles, du verre 100 % vision ou de l'EIFS.

Hilti a été le premier fabricant à proposer un système de barrière coupe-feu périmétrique testé pour le verre à vision intégrale avec Intertek listant HI/BPF 120-11. Les précédentes conceptions de verre à vision intégrale dépendaient fortement de l'approbation de l'autorité compétente (AHJ), car il n'y avait aucune disposition dans le code pour tester ces systèmes. Avec nos nouveaux systèmes, les architectes et les propriétaires ont désormais l'assurance que leur conception de verre à vision intégrale est sécurisée et soutenue par un système testé.

Les systèmes de pan arrière ou de caisson d'ombre offrent aux architectes, aux fabricants et aux installateurs de façades de nombreux avantages. Ces systèmes sont couramment utilisés sur les systèmes de murs-rideaux unitisés et autoportants. Le système Intertek HI/BPF 120-12 de Hilti est le premier système de panneau arrière qui ne nécessite pas de raidisseur. Cela se traduit par d'énormes économies pour les entrepreneurs.

Des solutions coupe-feu innovantes et une vaste bibliothèque de systèmes coupe-feu testés sont disponibles pour garantir que la protection contre les incendies peut être intégrée à la conception d'un projet et installée avec succès sur site pour les applications de mur-rideau et de bord de dalle.

Solutions préformées pour coupe-feu en bordure de dalle

CFS-EOS QuickSeal est une solution préformée pour les applications en bordure de dalle qui est facile à installer, sans avoir besoin de laine minérale et de mastics en aérosol. Il peut être installé dans une large gamme de températures et de conditions météorologiques sans affecter ses performances, sans équipement ni gâchis à nettoyer. CFS-EOS est rapide et facile à inspecter et peut ne pas être soumis aux mêmes tests destructifs que ceux requis pour d'autres inspections tierces.

Achetez maintenant

Le scellant ultime à séchage rapide

Le mastic silicone coupe-feu CFS-S SIL SL est un mastic coupe-feu à durcissement rapide et hautement élastique pour les applications de murs-rideaux ou de bord de dalle. Ce spray à base de silicone est résistant à l'eau, votre productivité d'installation n'est pas dépendante des intempéries. Les capacités de mouvement du CFS-S SIL SL répondent aux principales normes de l'industrie et sa résistance à l'eau aide à réduire les dommages causés par l'humidité au joint.

Achetez maintenant

Spray coupe-feu

Notre spray de mastic coupe-feu traditionnel à base d'eau CFS-SP WB est un spray polyvalent pour les murs-rideaux ou les applications en bordure de dalle où l'exposition à l'eau et aux éléments n'est pas prévue pendant le cycle de vie du bâtiment. Comme les autres mastics en aérosol Hilti, le CFS-SP WB possède des capacités de mouvement hautes performances qui répondent aux principales normes d'essai de l'industrie.

Achetez maintenant
PROFIS Anchor Channel

PROFIS Anchor Channel Software

PROFIS Anchor Channel offre un moyen simple et rapide de modéliser les applications du système de façade et offre les attributs de conception suivants : interface utilisateur 3D, entrée de données facile à suivre, calculs selon ICC-ES AC232, résultats de calcul détaillés dans un rapport de conception et base de données lien vers les fichiers DWX/DWG en 2D et 3D pour intégration dans les dessins CAO.

Apprenez-en davantage sur le logiciel PROFIS Anchor Channel

Ressources techniques

specifications and cad details

Spécifications / Détails CAO

Incorporez les produits Hilti dans les conceptions.

Voir les spécifications et les détails CAO
technical data

données techniques

Tableaux de charge des produits source ou informations d'actualité liées à nos produits.

Télécharger les données techniques
product approvals

Approbations / Rapports

Téléchargez les dernières qualifications des produits par code du bâtiment, ville, état ou industrie.

Afficher les approbations et les rapports
ask hilti

Ask Hilti

Apprenez d'une communauté d'experts.

Visitez Ask Hilti

Partager