Technologies de scellement au pistolet à poudre

Quelle technologie convient le mieux à l’environnement de votre chantier?

powder-actuated fastening on steel

Pistoscellé à poudre

Une technologie de scellement qui utilise une charge de poudre et un piston captif pour des fixations rapides et sûres.

  • Clous et goujons filetés pour applications électriques et mécaniques
  • Les niveaux d’énergie les plus élevés pour les applications les plus exigeantes
  • Disponible pour les milieux légèrement corrosifs à très corrosifs
  • Fixation dans l’acier, le béton ou la maçonnerie
Visionnez une vidéo sur la technologie à poudre
gas-actuated fastening on steel

À gaz

Une technologie de fixation qui offre ce qu’il y a de mieux en matière d’applications productives et légères.

  • Convient aux applications intérieures à grand volume
  • Idéal pour les cloisons sèches, les applications électriques et mécaniques et la construction de bâtiments.
  • Large gamme de clous pour la fixation d’une grande variété de matériaux
  • Fixation dans le béton ou la maçonnerie
Visionnez une vidéo sur la technologie à gaz
battery-actuated fastening on steel

À batterie

La dernière innovation en matière de fixation directe avec un outil sans agent propulseur pour les milieux sensibles.

  • Alimenté par batterie
  • Le plus faible niveau sonore de toutes les options Hilti
  • Convient aux clous ou aux goujons
  • Convient aux applications intérieures de cloisons sèches sur rails, aux applications électriques et mécaniques
  • Fixation dans l’acier, le béton ou la maçonnerie
Visionnez une vidéo sur la technologie à batterie
screw fastening on steel

À vis

Une technologie de fixation fiable utilisant uniquement un foret et une perceuse/visseuse et un outil de pose à couple contrôlé.

  • Goujons filetés pour diverses applications électriques et mécaniques, ainsi que pour les fixateurs de caillebotis
  • Disponible pour les milieux légèrement corrosifs à très corrosifs
  • Fixation dans l’acier ou l’aluminium
  • Capacités de charge les plus élevées de toutes les options de fixation directe Hilti
Visionnez une vidéo sur la technologie de vis

Partager