Avantages en matière de coûts par rapport aux méthodes traditionnelles

Les solutions Hilti offrent un coût moindre par point de fixation

Graphique montrant le coût total (main-d’œuvre et matériaux) de la fixation par soudage, par serrage et par boulonnage traversant ainsi que de la fixation à bout plat Hilti et de la fixation à bout pointu Hilti

Comme le montre le tableau, les solutions à bout plat Hilti peuvent être de 57 à 63 % plus rentables que les méthodes traditionnelles dans des milieux légèrement corrosifs. L’utilisation des solutions à bout pointu de Hilti dans des milieux légèrement corrosifs peut souvent s’avérer encore plus rentable en matière de coût total d’installation par fixation.

Dans le cas d’un projet comportant 100 000 fixations d’entretoises ou de profilés sur de l’acier revêtu, les avantages par rapport au soudage peuvent atteindre 1,9 million de dollars, selon les hypothèses suivantes concernant les coûts des matériaux et de main-d’œuvre.

Clause de non-responsabilité

Les coûts et le temps sont des estimations qui peuvent varier considérablement et reposent sur les hypothèses suivantes :

– Nombre de traverses : 1 000
– Type de fixation : traverse en acier avec 2 raccords par traverse
– Nombre de fixations : 2 000
– Tarif de la main-d’œuvre pour soudeur qualifié : 50 $/heure
– Tarif de la main-d’œuvre pour un ouvrier qualifié autre qu’un soudeur : 40 $/heure

*Alors que les soudures nécessitent des électrodes et de l’énergie, l’exemple suppose que le coût du matériau est négligeable pour le soudage.

**Temps de retouche pris en compte pour le boulonnage traversant et le soudage

  Soudage Serrage Boulonnage traversant Bout plat Bout pointu
Coût du matériel par fixation 0 $* 10,50 $ 2,40 $ 3,60 $ 1,00 $
Temps par fixation 30 minutes** 2 minutes 4 mins 30 secondes** 1 minute 30 secondes 1 minute

Partager