Des méthodes innovantes de fixation à l'acie

Quelle technologie vous convient le mieux?

Trois moyens rapides et fiables de fixation à l'acier

sharp tip fasteners for steel
blunt tip fasteners for steel
blunt tip screw fasteners for steel
Diagram of a cross-section of steel showing sharp tip fastening

Fixation par goujons à bout pointu

Technique de fixation dans laquelle un fixateur à bout pointu est enfoncé dans le matériau support à l’aide d’un pistolet de scellement à poudre, ce qui permet d’obtenir une liaison de haute qualité.

  • Convient aux applications à haute fréquence où chaque fixation peut être complétée en quelques secondes
  • Éléments de fixation en acier inoxydable pour les milieux légèrement corrosifs où le transpercement du matériau support est acceptable
Visionnez la vidéo du goujon à bout pointu
Diagram of a cross-section of steel showing blunt tip fastening

Fixation par goujons à bout plat X-BT

Une technique de fixation révolutionnaire qui consiste à enfoncer, à l’aide d’un pistolet de scellement à poudre, un fixateur à bout plat et à tige lisse dans un trou prépercé dans le matériau support, créant ainsi une liaison de haute qualité.

  • Aucun dommage de la protection anticorrosion du matériau support dans les applications où la pénétration n’est pas traversante
  • Fixateurs en acier inoxydable (protection anticorrosion équivalente à celle de l’A4[316]) pour les milieux très corrosifs
  • Fixateurs en polymère renforcé de fibres de verre (FRP)/en acier inoxydable pour les milieux légèrement corrosifs
Visionnez la vidéo du goujon à bout plat
Diagram of a cross-section of steel showing blunt tip screw fastening

Fixation par vis à bout plat S-BT

Une technique de fixation innovatrice qui consiste à enfoncer, à l’aide d’une perceuse/visseuse à contrôle de couple, un fixateur en acier inoxydable à bout plat et à tige filetée dans un trou prépercé dans le matériau support, créant ainsi une liaison taraudée de haute qualité.

  • Aucun dommage de la protection anticorrosion du matériau support dans les applications où la pénétration n’est pas traversante
  • Fixateurs en acier inoxydable (protection anticorrosion équivalente à celle de l’A4[316]) pour les milieux très corrosifs
  • Fixateurs en acier au carbone (revêtement Duplex, équivalent à 45 µm galvanisé à chaud) pour milieux légèrement corrosifs
Visionnez la vidéo de la vis à bout plat

Partager