Ajouté au panier
Ajouté au panier
Afficher le panier d’achats

X-BT et X-FCM-R

Goujon fileté en acier inoxydable et disque à caillebotis pour l'installation de caillebotis dans l'acier dans des environnements très corrosifs.

SYSTÈME ÉPROUVÉ

x-fcm-r SYSTÈME ÉPROUVÉ
  • Approuvé par : GL, ABS, Lloyd's Register, DNV-GL, BV
  • Convient à la fixation de caillebotis de diverses hauteurs et de diverses ouvertures

FIABLE

x-fcm-r FIABLE
  • Convient à une utilisation dans l'acier ordinaire et l’acier inoxydable
  • Les languettes de blocage du disque X-FCM-R réduisent au minimum le desserrage et la rotation
  • Point de fixation résistant aux vibrations

PRODUCTIF

x-fcm-r PRODUCTIF
  • Aucun remaniement pour rétablir le revêtement protecteur
  • Les joints d'étanchéité novateurs scellent l'avant-trou et aident à protéger l'acier support contre la corrosion
  • Aucun transpercement de l'acier d'une épaisseur de ≥ 5/16 po (8 mm)
  • Système d'installation portatif à batterie
  • Disque à caillebotis facile à poser
  • Disque amovible et réutilisable

Partager

Contactez-nous
Contactez-nous