Services BIM
Conception et modélisation pour un transfert plus fluide du début à la fin
Les méthodes de construction de haute technologie ne sont pas seulement une mode: elles sont la clé de la gestion de ressources rares. Grâce aux services de conception BIM et aux outils de construction numérisés, toutes les personnes impliquées dans la conception, la construction ou la gestion des installations peuvent passer à un flux de travail de bout en bout extrêmement efficace.
Lisez ce qui suit pour découvrir comment l'utilisation des services BIM de Hilti pour des éléments de construction tels que la protection contre l'incendie peut vous aider à accroître votre productivité grâce à des flux de travail de bout en bout - avant, pendant et après la construction.
Les avantages d'un flux de travail de bout en bout
Jusqu'à 50%
d’économie maximale de matériaux
Réduction significative
de décisions d'ingénierie sur site en raison de la planification préalable
Jusqu'à 4-6 semaines
de potentiel d'économie de main-d'œuvre
Phase de conception
optimiser votre conception grâce à une planification bim et de bout en bout
Les solutions coupe-feu MEP - pour des coûts de matériel réduits et une installation plus rapide
Avec le BIM, les installations MPE sont planifiées de manière centralisée avant la construction. Vous pouvez potentiellement économiser du matériel, éviter l'improvisation sur le chantier et réduire le temps de construction.
L'ingénierie de la valeur - pour des bâtiments plus sûrs et plus efficaces
Vous nous dites ce que votre projet nécessite et nous le concevons. Si la standardisation, la flexibilité ou la modularité sont vos priorités, nous vous soumettrons une proposition optimisée. Dans le cas du coupe-feu, cela peut contribuer à réduire le nombre de jugements techniques nécessaires et à vous donner une meilleure visibilité sur ceux que vous avez.
Aider à résoudre les problèmes pour le coupe-feu MEP afin d'éviter les solutions improvisées sur le chantier
Vous pouvez anticiper les conflits potentiels avant le début des travaux sur place, ce qui vous permet d'éviter les solutions ad hoc. La visualisation 3D des systèmes de protection contre l'incendie du BIM facilite l'optimisation de la conception - bien avant le début de la construction.
Phase de construction
Comment le BIM peut vous aider à respecter le calendrier de vos chantiers
Services de préfabrication: Gagnez du temps et de la main-d'œuvre
Service de découpe Hilti, Service de kitting Hilti, Service de pré-montage Hilti
Le fait de disposer d'un modèle BIM détaillé ouvre la porte à la préfabrication. Les dessins d'atelier peuvent être exportés en quelques clics, ce qui permet d'éviter la préparation manuelle pour la mise en kit, la découpe et le préassemblage. L'assemblage sur site peut être éliminé, ce qui réduit le gaspillage, le temps et la marge d'erreur.
BIM-au-terrain : Aménagement de chantier à grande vitesse
En pratique, le BIM-au-terrain signifie un positionnement guidé des composants comme les manchons coupe-feu. Des outils d’aménagement avancés peuvent lire votre BIM et utiliser un laser intégré pour localiser des points du modèle dans la réalité. Les solutions coulées en place peuvent accroître considérablement l'efficacité en économisant de la main-d'œuvre, en apportant une flexibilité post-installation et en supprimant des étapes supplémentaires.
Validation : Prouvez instantanément que vous avez construit selon les spécifications
Avec le BIM, il est facile d'intégrer des processus de validation - le BIM indique ce qu'il faut installer à tel ou tel endroit, et la preuve correspondante peut être liée au modèle pour faciliter la génération de la documentation. Les logiciels Hilti comme Firestop Documentation Manager permettent d'enregistrer automatiquement les informations de validation pendant l'installation.
Services de conception BIM de Hilti
Si vous vous associez à Hilti dès la phase de conception, le BIM peut vous aider à réduire les coûts des matériaux, à diminuer le temps d'installation et à éviter l'ingénierie sur site. En ajoutant le coupe-feu au BIM, vous réduisez seulement le risque potentiel d'affrontements entre les métiers sur le site, mais vous ouvrez aussi la voie à des solutions innovantes telles que les dispositifs de protection contre l'incendie coulés. Quatre services principaux offerts par Hilti vous permettent de bénéficier de ces avantages et d'autres avantages en termes de productivité:
1. Cadre
Définir un point de départ clair, en découpant le projet en solutions conceptuelles mais optimisées.
Produits livrables:
- Projet découpé en applications individuelles
- Proposition de conception schématique optimisée pour les solutions coupe-feu
- Offre de services Hilti pour les services de conception
2. Conception
Faire évoluer les concepts en propositions de conception, définies par des rapports d'ingénierie.
Produits livrables:
- Concevoir des solutions de protection contre l'incendie optimisées pour la fiabilité et la répétabilité
- Rapports d'ingénierie
- Rapports d'exception individuels
3. Modélisation BIM
Ajouter les solutions coupe-feu conçues directement dans votre modèle BIM et signaler tout problème qui pourrait nécessiter une nouvelle conception.
Produits livrables:
- Ajout des systèmes de protection contre l'incendie au modèle BIM
- Rapport des exceptions (questions)
4. Résultats du BIM
Pour un transfert plus fluide de la conception du bureau à la construction sur le chantier.
Produits livrables:
- Dessins d'atelier
- Dessins d'ensemble
- Données BIM-au-terrain
- Liste des matériaux
- Intrants pour les services de découpe, de mise en kit et de préassemblage
Les équipements de construction BIM peuvent contribuer à gagner du temps et du travail
Manchons coupe-feu coulés en place
Les dispositifs coulés en place sont des manchons de coffrage en boîte et une protection passive contre le feu pour les pénétrations de câbles/tuyaux en une seule pièce. En l'incluant dans vos modèles BIM, vous pouvez éviter les coffrages coupe-feu et les solutions post-installées, ce qui vous permet d'économiser du temps et de la main-d'œuvre.
Configurer et acheter des coupe-feu coulés en place Télécharger la famille Revit® Accéder à la bibliothèque BIM/CAOOutils d’aménagement avancés
Les derniers outils d’aménagement de chantier de Hilti peuvent lire directement vos fichiers BIM sans sélection manuelle de points. La mise à niveau vers ces outils numérisés rend généralement le travail d’aménagement des chantiers beaucoup plus rapide, et ce, par une seule personne.
Voir l’aménagement de chantier alimenté par le BIM en action Services d'aménagement CAOHilti Jaibot
Hilti Jaibot est une technologie de forage semi-automatisée qui permet d'accroître l'efficacité de vos projets d'installation. À l'aide de plans numériques, le robot de construction novateur marque et perce des trous, libérant ainsi les ouvriers de la tâche ardue du forage aérien et leur permettant de se concentrer sur le fonctionnement du robot de construction et de suivre l'avancement du projet grâce aux données.
En savoir plus sur le JaibotImpliquez Hilti
Collaborez avec nous pour voir comment la numérisation de bout en bout peut profiter à votre entreprise.
Même si vous êtes un utilisateur chevronné du BIM, nous pouvons vous montrer de nouvelles façons d'étendre ses avantages au-delà de l'équipe de conception. En tirant parti des nouvelles technologies et des nouveaux processus, Hilti intègre votre flux de travail dans une structure cohésive, ce qui permet de gagner du temps et de la main-d'œuvre tout en réduisant les risques d'erreur.