Centre de connaissances sur les ancrages

Approfondissez vos connaissances sur les ancrages.

Lisez des articles pertinents sur les ancrages pour mieux comprendre le calcul, la spécification et la planification des ancrages. Le Centre de connaissances sur les ancrages vise à aider les architectes, les ingénieurs, les rédacteurs de devis et les concepteurs à mieux accomplir leur travail sur chaque chantier.

Déchiffrez l'IBC

Comprendre les dispositions relatives à l'ancrage dans le béton de l'International Building Code (IBC) 2015.

 

Confidence dans la conformité aux codes

Apprenez comment les ancrages Hilti sont conformes aux versions les plus récentes du code de l'American Concrete Institute (ACI) et de l'IBC.

 

Aperçu du calcul de la résistance

Consultez les calculs améliorés des ancrages remplaçant le calcul des contraintes admissibles.

 

Qu'est-ce que le béton fissuré?

Le béton se fissure lorsque les contraintes imposées par les charges excèdent sa résistance. Apprenez-en davantage sur le béton fissuré.

 

Calcul sismique

Le calcul sismique exige de tenir compte de points particuliers. Apprenez-en davantage sur les dispositions du code ACI 318 en matière d'ancrage dans le béton.

Partager