Qu’est-ce qu’une « cote W »?

Résistance à l'écoulement de l'eau 


La cote W fait référence à la capacité du système coupe-feu de résister à l'écoulement de l'eau au travers un plancher. En août 2004, les UL ont mis en place une procédure pour mesurer (de manière quantifiable) la résistance à l'écoulement de l'eau d'un système coupe-feu dans les bâtiments. Pour obtenir la catégorie 1 de la cote W, l'ensemble coupe-feu doit pouvoir résister à une colonne d'eau de 91,44 cm (trois pieds), pendant 72 heures, sans aucune fuite. Cette cote optionnelle W relative à la résistance à l'écoulement de l'eau s'ajoute à l'autre mesure optionnelle d'UL, soit la cote L, relative à la fuite d'air, et aux deux mesures obligatoires, soient les cotes F et T.

La cote F indique le délai minimum, dans des conditions précises, pendant lequel l'ensemble coupe-feu doit résister à la pénétration de feu; la cote T exprime le délai pendant lequel le système coupe-feu empêchera la température sur la face non exposée au feu d'atteindre 180 °C (325 °F) de plus que la température ambiante.

Alors que les systèmes coupe-feu sont installés pour servir de mécanisme de confinement passif d'incendies, les systèmes d'extinction automatique servent de confinement actif d'incendies. Lorsque les systèmes d'extinction automatique sont déclenchés, ils réduisent la source de chaleur en refroidissant directement les flammes, et humidifient la source du carburant en mouillant les matériaux combustibles qui alimentent le feu. Cela dit, en empêchant l'avancée du feu, la source d'eau fait beaucoup de dégâts à la structure restante du bâtiment en traversant ultérieurement les pénétrations vers les étages de dessous. Hilti a tenté de résoudre ce problème en élaborant la gamme de produits et de systèmes suivants qui ont été mis à l'essai et satisfont aux exigences de la catégorie 1 de la cote W : 

  • Manchon CFS-DID
  • Calfeutrage coupe-feu de silicone CFS-S SIL GG
  • Calfeutrage coupe-feu de silicone CFS-S SIL SL
  • Mastic coupe-feu flexible CP 606
  •  Bâtonnet de mastic coupe-feu CP 618
  • Mousse coupe-feu CP 620
  • Colliers coupe-feu CP 643N/644
  • Bande coupe-feu CP 648-E/S
  • Manchon coupe-feu à sceller CP 680-M/P/PX
  •  Caisson pour baignoire CP 681
  • Mastic coupe-feu intumescent FS-ONE MAX haute performance


Ces produits ont été assujettis à la pression exercée par une colonne d'eau de 91,44 cm (trois pieds)* pendant 72 heures, puis ils ont subi un essai au feu et un essai de tenue à l’eau conformément à la norme UL 1479. La catégorie 1 de la cote W figure sur divers systèmes coupe-feu de Hilti et couvre les éléments pénétrants de types suivants :

• Tuyaux, conduites et tubes métalliques non isolés
•  Faisceaux de câbles 
• Tuyaux et tubes métalliques isolés
•  Éléments pénétrants multiples ou mixtes
• Tuyaux, conduites et tubes non métalliques
• Conduits en tôle

Bien que la cote W ne soit pas obligatoire selon les exigences du code, la plupart du temps, les architectes et les ingénieurs la notent dans le cahier des charges, et les propriétaires de bâtiments qui connaissent l'importance de protéger leurs propriétés contre les dégâts d'eau l'exigent. Protégez votre projet à plusieurs étages en ajoutant des produits et des systèmes coupe-feu cotés W à vos plans de conception dès aujourd'hui!

Télécharger le livre blanc Qu’est-ce qu’une « cote W »?

Partager